ZHCSX66A October 2024 – February 2025 LM251772
PRODUCTION DATA
| 功能 | LM251772 | LM51772 | LM5177 | LM51770 |
|---|---|---|---|---|
| 最大建议输入电压 | 36V | 55V | 60V | 78V |
| 绝对最大输入电压 | 48V | 59V | 85V | 85V |
| 最大建议开关频率 | 600kHz | 2.2MHz | 600kHz | 1.8MHz |
| 默认输出电压值 | 5.1V | 12V | 不适用 | 不适用 |
| 默认输出电流限制值 | 900mA | 5A | 不适用 | 不适用 |
| 无编程的输出启动状态 | 禁用 | 启用 | 启用 | 启用 |
| I2C 接口 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| PSM - 自动导通模式 | 是 | 是 | 否 | 是 |
| PSM - 可编程导通模式 | 否 | 是 | 否 | 否 |
| 输出放电 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 输入电压调节 | 是 | 是 | 使用外部电路 | 使用外部电路 |
| 模拟电流限制设置 | 否 | 是 | 否 | 否 |
| Tj 温度范围 | 0°C 至 70°C | -40°C 至 125°C | -40°C 至 125°C | -40°C 至 125°C |