ZHCSX49 October   2024 LP8762-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 典型应用
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息
    1. 10.1 封装选项附录
    2. 10.2 卷带包装信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)。电压电平以器件的 AGNDx 接地为基准。(1)
POS 最小值 最大值 单位
M1.1 电源输入引脚上的电压 VCCA -0.3 6 V
M1.2 所有降压电源电压输入引脚上的电压 PVIN_Bx -0.3 6 V
M1.3 电源输入引脚之间的电压差 VCCA 和每个 PVIN_Bx 之间 -0.5 0.5 V
M1.4a 所有降压开关节点上的电压 SW_Bx 引脚 -0.3 VPVIN_Bx + 0.3V,最高 6V V
M1.4b 所有降压开关节点上的电压 SW_Bx 引脚,10ns 瞬态值 -2 10 V
M1.5 所有降压电压检测节点上的电压 FB_Bx -0.3 4 V
M1.6 所有降压电源接地引脚上的电压 PGND -0.3 0.3 V
M1.7 内部 LDO 输出引脚上的电压 VOUT_LDO -0.3 2 V
M1.8 I/O 电源引脚上的电压 VIO -0.3 两个中的较低者:VCCA 或 6V V
M1.9 逻辑引脚(输入或输出)上的电压 I2C 和 SPI 引脚、nINT 引脚和所有 GPIO 引脚 -0.3 6 V
M1.13a 输入电源引脚上的电压上升压摆率 VCCA、PVIN_Bx(电压低于 2.7V) 60 mV/µs
M1.13b VIO(仅当 VCCA < 2V 时) 60
M1.10a 峰值输出电流 电源资源以外的所有引脚 20 mA
M1.10b 降压稳压器:每相 PVIN_Bx、SW_Bx 和 PGNDx 5 A
M1.10c 平均输出电流,10 万小时,TJ = 125℃ GPIOx 引脚,拉电流 3 mA
M1.10d GPIO1/3/5/8/9/10、SDA_I2C1/SDI_SPI 和 nINT 引脚,灌电流 8
M1.10e GPIO2/4/6/7 引脚,灌电流 3
M1.10f 降压稳压器 3.5 A
M1.11 结温,TJ -45 160 °C
M1.12 贮存温度,Tstg -65 150 °C
超出绝对最大额定值 运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大
额定值
并不表示器件在这些条件下或在
建议运行条件下 一定会正常运行。如果超出建议运行条件,但在
绝对最大额定值 范围使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、
功能和性能,并缩短器件寿命。