ZHCSX49 October   2024 LP8762-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 典型应用
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息
    1. 10.1 封装选项附录
    2. 10.2 卷带包装信息

特性

  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 输入电压:2.8V 至 5.5V
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 功能安全合规型
    • 专为功能安全应用开发
    • 有助于使 ISO 26262 系统设计符合 ASIL-D 要求的文档
    • 有助于使 IEC 61508 系统设计符合 SIL-3 要求的文档
    • 系统可满足 ASIL D 级要求
    • 硬件完整性高达 ASIL-D 级
    • 窗口式电压和过流监控器
    • 具有可选触发/Q&A 模式的看门狗
    • 电平或 PWM 错误信号监控 (ESM)
    • 具有高温警告和热关断功能的温度监测
    • 对配置寄存器和非易失性存储器的位完整性 (CRC) 错误检测
  • 四个高效降压直流/直流转换器:
    • 输出电压:0.3V 至 3.34V(多相位输出的电压为 0.3V 至 1.9V)
    • 最大输出电流:每相位 3A,四相配置最高可达 12A
    • 可编程输出电压压摆率:0.5mV/µs 至 33mV/µs
    • 开关频率:2.2 MHz 或 4.4 MHz
  • 十个可配置通用 I/O (GPIO)
  • SPMI 接口支持多个 PMIC 同步
  • 输入过压监控 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)

LP8762-Q1  简化版原理图简化版原理图