ZHCSX39 August   2024 BQ25758S

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 器件上电复位
      2. 7.3.2 无输入源时通过电池实现器件上电
      3. 7.3.3 通过输入源实现器件上电
        1. 7.3.3.1 VAC 操作窗口编程(ACUV 和 ACOV)
        2. 7.3.3.2 MODE 引脚配置
        3. 7.3.3.3 REGN 稳压器 (REGN LDO)
        4. 7.3.3.4 开关频率和同步 (FSW_SYNC)
        5. 7.3.3.5 器件高阻态模式
      4. 7.3.4 电源管理
        1. 7.3.4.1 输出电压编程 (VOUT_REG)
        2. 7.3.4.2 输出电流编程(IOUT 引脚和 IOUT_REG)
        3. 7.3.4.3 动态电源管理:输入电压和输入电流调节
          1. 7.3.4.3.1 输入电流调节
            1. 7.3.4.3.1.1 IIN 引脚
            2. 7.3.4.3.1.2 多级电流限制(过载模式)
          2. 7.3.4.3.2 输入电压调节
        4. 7.3.4.4 旁路模式
      5. 7.3.5 双向功率流和可编程性
      6. 7.3.6 用于监测的集成 16 位 ADC
      7. 7.3.7 状态输出(PG、STAT 和 INT)
        1. 7.3.7.1 电源正常状态指示器 (PG)
        2. 7.3.7.2 主机中断 (INT)
      8. 7.3.8 保护功能
        1. 7.3.8.1 电压和电流监测
          1. 7.3.8.1.1 VAC 过压保护 (VAC_OVP)
          2. 7.3.8.1.2 VAC 欠压保护 (VAC_UVP)
          3. 7.3.8.1.3 反向模式过压保护 (REV_OVP)
          4. 7.3.8.1.4 反向模式欠压保护 (REV_UVP)
          5. 7.3.8.1.5 DRV_SUP 欠压和过压保护 (DRV_OKZ)
          6. 7.3.8.1.6 REGN 欠压保护 (REGN_OKZ)
        2. 7.3.8.2 热关断(TSHUT)
      9. 7.3.9 串行接口
        1. 7.3.9.1 数据有效性
        2. 7.3.9.2 START 和 STOP 条件
        3. 7.3.9.3 字节格式
        4. 7.3.9.4 确认 (ACK) 和否定确认 (NACK)
        5. 7.3.9.5 目标地址和数据方向位
        6. 7.3.9.6 单独写入和读取
        7. 7.3.9.7 多个写入和多个读取
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 主机模式和默认模式
      2. 7.4.2 复位寄存器位
    5. 7.5 BQ25758S 寄存器
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 典型应用(降压/升压配置)
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
          1. 8.2.1.2.1 ACUV/ACOV 输入电压运行窗口编程
          2. 8.2.1.2.2 开关频率选择
          3. 8.2.1.2.3 电感器选型
          4. 8.2.1.2.4 输入 (VAC) 电容器
          5. 8.2.1.2.5 输出 (VBAT) 电容器
          6. 8.2.1.2.6 检测电阻(RAC_SNS 和 RBAT_SNS)和电流编程
          7. 8.2.1.2.7 转换器快速瞬态响应
        3. 8.2.1.3 应用曲线
  10. 9 电源相关建议
  11. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件支持
      1. 11.1.1 第三方产品免责声明
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 支持资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 术语表
  13. 12修订历史记录
  14. 13机械、封装和可订购信息
    1. 13.1 封装信息
    2. 13.2 卷带包装信息
    3. 13.3 机械数据

电气特性

典型值在 VAC = ACP = ACN = SYS = SRP = SRN = 20V、TJ = -40°C 至 +125°C 和 TJ = 25°C 条件下测得(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
静态电流
IQ_VAC 静态输入电流 (IVAC) 不进行开关 0.75 1 mA
IQ_REV 反向模式下的静态电池电流 (ISRN + ISRP) 不进行开关 0.75 1 mA
VAC/BAT 上电
VVAC_OP VAC 工作范围 4.4 26 V
VVAC_OK VAC 转换器启用阈值 VAC 上升,无电池 4.4 V
VVAC_OKZ VAC 转换器禁用阈值 VAC 下降,无电池 3.5 V
VREF_ACUV 进入 VAC_UVP 的 ACUV 比较器阈值 VACUV 下降 1.095 1.1 1.106 V
VREF_ACUV_HYS ACUV 比较器阈值迟滞 VACUV 上升 50 mV
VVAC_INT_OV 进入 VAC_OVP 的 VAC 内部阈值 IN 上升 26 V
VVAC_INT_OVZ 退出 VAC_OVP 的 VAC 内部阈值 IN 下降 24 V
VREF_ACOV 进入 VAC_OVP 的 ACOV 比较器阈值 VACOV 上升 1.184 1.2 1.206 V
VREF_ACOV_HYS ACOV 比较器阈值迟滞 VACOV 下降 50 mV
输出电压调节
VOUT_REG_RANGE 输出电压调节范围 3.3 26 V
VOUT_REG_ACC I2C 设置输出电压调节精度 VOUT_REG = 0x02EE 15 V
-2 2 %
VOUT_REG = 0x00FA 5 V
-2 2 %
输出电流调节
IOUT_REG_RANGE 输出电流调节范围 0.4 20 A
IOUT_REG_ACC I2C 设置输出电流调节精度 ROUT_SNS = 5mΩ,VOUT = 12V。IOUT_REG = 0x012C 15 A
-3 3 %
ROUT_SNS = 5mΩ,VOUT = 12V。IOUT_REG = 0x0064 5 A
-3 3 %
ROUT_SNS = 5mΩ,VOUT = 12V。IOUT_REG = 0x0028 2 A
-5 5 %
KIOUT 硬件输出电流限制设置系数(IOUT 引脚上每 kΩ 输出电流的安培数) ROUT_SNS = 5mΩ,RIOUT = 10kΩ、5kΩ 和 3.33kΩ 48 50 52 A x kΩ
VREF_IOUT IOUT 引脚处于调节状态时的 IOUT 引脚电压 2.0 V
输入电流调节
IIREG_DPM_ACC 正向模式下的 I2C 设置输入电流调节精度 RAC_SNS = 5mΩ,IAC_DPM = 0x00A0 8 A
-3 3 %
RAC_SNS = 5mΩ,IAC_DPM = 0x0050 4 A
-4 4 %
RAC_SNS = 5mΩ,IAC_DPM = 0x0028 2 A
-7 7 %
KILIM 硬件输入电流限制设置系数(ILIM_HIZ 引脚上每 kΩ 输入电流的安培数) RAC_SNS = 5mΩ,RILIM = 5kΩ、2.5kΩ 和 1.67kΩ 19.2 20 20.8 A x kΩ
VREF_ILIM_HIZ ILIM_HIZ 引脚处于调节状态时的 ILIM_HIZ 引脚电压 2.0 V
VIH_ILIM_HIZ 进入高阻态模式的 ILIM_HIZ 输入高电平阈值 VILIM_HIZ 上升 3.7 V
输入电压调节
VVREG_DPM_RANGE 输入电压 DPM 调节范围 4.4 26 V
VVREG_DPM_ACC 正向模式下的 I2C 设置输入电压调节精度  VAC_DPM = 0x04E2 25 V
-2 2 %
VAC_DPM = 0x03B6 19 V
-2 2 %
VACUV_DPM 处于 VDPM 调节状态时的 ACUV 引脚电压 1.198 1.210 1.222 V
反向模式电压调节
VREV_RANGE 反向模式下的 VAC 电压调节范围 3.3 26 V
VREV_ACC 反向模式下的 VAC 电压调节精度 VAC_REV = 0x02EE 15 V
-2 2 %
VAC_REV = 0x00FA 5 V
-2 2 %
反向模式电流调节
IIREV_ACC 反向模式下的输入电流调节精度 RAC_SNS = 5mΩ,IAC_REV = 0x00A0 8 A
-3.5 3.5 %
RAC_SNS = 5mΩ,IAC_REV = 0x0028 2 A
-5.5 5.5 %
多级电流限制(过载模式)
ILIM2 IIN 或 IOUT 的临时电流上限。高于 IAC_REG 或 IOUT_REG 寄存器值的百分比。ILIM2 持续时间为 tOVLD EN_OVLD = 1 且 OVLD_ILIM2 = 0 150 %
EN_OVLD = 1 且 OVLD_ILIM2 = 1 200 %
ILIM3 IIN 或 IOUT 的最大临时电流限制。ILIM3 持续时间为 t3L_OVLD 5mΩ RAC_SNS 和/或 5mΩ ROUT_SNS 上的绝对最大电流限制。EN_OVLD_3L = 1 且 EN_OVLD = 1 20 A
ILIM2_IIN IIN 的临时电流上限。高于 IAC_REG 寄存器值的百分比 EN_OVLD = 1 且 OVLD_ILIM2 = 0 150 %
EN_OVLD = 1 且 OVLD_ILIM2 = 1 200 %
ILIM2_IOUT IOUT 的临时电流上限。高于 IOUT_REG 寄存器值的百分比
EN_OVLD = 1 且 OVLD_ILIM2 = 0
 
150 %

EN_OVLD = 1 且 OVLD_ILIM2 = 1
 
200 %
IBYPASS_OCP 旁路模式过流阈值 ROUT_SNS = 5mΩ,VSRP - VSRN 上升,IOUT_REG = 5A 4.5 5 5.5 A
热关断
TSHUT 热关断上升阈值 温度升高 150 °C
热关断下降阈值 温度降低 135 °C
REGN 稳压器和栅极驱动电源 (DRV_SUP)
VREGN REGN LDO 输出电压 IREGN = 20mA 4.8 5 5.2 V
VAC = 5V,IREGN = 20mA 4.35 4.6 V
IREGN REGN LDO 电流限制 VREGN = 4.5V 70 mA
VREGN_OK 允许开关的 REGN 正常阈值 REGN 上升 3.55 V
VDRV_UVPZ 允许开关的 DRV_SUP 欠压阈值 DRV_SUP 上升 3.7 V
VDRV_OVP 禁用开关的 DRV_SUP 过压阈值 DRV_SUP 上升 12.8 13.2 13.6 V
IAC_LOAD VAC 放电负载电流 16 mA
IBAT_LOAD 电池 (SRP) 放电负载电流 16 mA
开关频率和同步
fSW 开关频率 RFSW_SYNC = 133kΩ 212 250 288 kHz
RFSW_SYNC = 50kΩ 425 500 575 kHz
VIH_SYNC FSW_SYNC 输入高电平阈值 1.3 V
VIL_SYNC FSW_SYNC 输入低电平阈值 0.4 V
PWSYNC FSW_SYNC 输入脉冲宽度 80 ns
PWM 驱动器
RHIDRV1_ON 降压侧高侧导通电阻 VBTST1 - VSW1 = 5V 3.4 Ω
RHIDRV1_OFF 降压侧高侧关断电阻 VBTST1 - VSW1 = 5V 1.0 Ω
VBTST1_REFRESH 自举刷新比较器阈值电压 BTST1 下降,当请求低侧刷新脉冲时 VBTST1 - VSW1 2.7 3.1 3.9 V
RLODRV1_ON 降压侧低侧导通电阻 VREGN = 5V 3.4 Ω
RLODRV1_OFF 降压侧低侧关断电阻 VREGN = 5V 1.0 Ω
tDT1 降压侧死区时间,两个边沿 45 ns
RHIDRV2_ON 升压侧高侧导通电阻 VBTST2 - VSW2 = 5V 3.4 Ω
RHIDRV2_OFF 升压侧高侧关断电阻 VBTST2 - VSW2 = 5V 1.0 Ω
VBTST2_REFRESH 自举刷新比较器阈值电压 BTST2 下降,当请求低侧刷新脉冲时 VBTST2 - VSW2 2.7 3.1 3.9 V
RLODRV2_ON 升压侧低侧导通电阻 VREGN = 5V 3.4 Ω
RLODRV2_OFF 升压侧低侧关断电阻 VREGN = 5V 1.0 Ω
tDT2 升压侧死区时间,两个边沿  45 ns
模数转换器 (ADC)
tADC_CONV 转换时间,每次测量 ADC_SAMPLE[1:0] = 00 24 ms
ADC_SAMPLE[1:0] = 01 12 ms
ADC_SAMPLE[1:0] = 10 6 ms
ADCRES 有效分辨率 ADC_SAMPLE[1:0] = 00 14 15 位
ADC_SAMPLE[1:0] = 01 13 14 位
ADC_SAMPLE[1:0] = 10 12 13 位
ADC 测量范围和 LSB
IAC_ADC 输入电流 ADC 读数(正或负) 使用 5mΩ RAC_SNS 时的范围 -20000 20000 mA
使用 5mΩ RAC_SNS 时的 LSB 0.8 mA
IOUT_ADC 输出电流 ADC 读数(正或负) 使用 5mΩ RBAT_SNS 时的范围 -20000 20000 mA
使用 5mΩ RBAT_SNS 时的 LSB 2 mA
VAC_ADC 输入电压 ADC 读数 范围 0 26000 mV
LSB 2 mV
VOUT_ADC VO_SNS 电压 ADC 读数 范围 0 26000 mV
LSB 2 mV
TSADC TS 电压 ADC 读数,以 REGN 的百分比表示 范围 0 99.9 %
LSB 0.098 %
I2C 接口(SCL、SDA)
VIH 输入高阈值电平 1.3 V
VIL 输入低阈值电平 0.4 V
VOL 输出低阈值电平 灌电流 = 5mA 0.4 V
IIN_BIAS 高电平漏电流 上拉电源轨 3.3V 1 µA
逻辑 I/O 引脚(CE、PG、STAT)
VIH 输入高阈值电平 (CE) 1.3 V
VOL 输出低阈值电平(CE、PG、STAT) 灌电流 = 5mA 0.4 V
VIL 输入低阈值电平 (CE) 0.4 V
IOUT_BIAS 高电平漏电流(CE、PG、STAT) 上拉电源轨 3.3V 1 µA