ZHCSX39 August   2024 BQ25758S

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 器件上电复位
      2. 7.3.2 无输入源时通过电池实现器件上电
      3. 7.3.3 通过输入源实现器件上电
        1. 7.3.3.1 VAC 操作窗口编程(ACUV 和 ACOV)
        2. 7.3.3.2 MODE 引脚配置
        3. 7.3.3.3 REGN 稳压器 (REGN LDO)
        4. 7.3.3.4 开关频率和同步 (FSW_SYNC)
        5. 7.3.3.5 器件高阻态模式
      4. 7.3.4 电源管理
        1. 7.3.4.1 输出电压编程 (VOUT_REG)
        2. 7.3.4.2 输出电流编程(IOUT 引脚和 IOUT_REG)
        3. 7.3.4.3 动态电源管理:输入电压和输入电流调节
          1. 7.3.4.3.1 输入电流调节
            1. 7.3.4.3.1.1 IIN 引脚
            2. 7.3.4.3.1.2 多级电流限制(过载模式)
          2. 7.3.4.3.2 输入电压调节
        4. 7.3.4.4 旁路模式
      5. 7.3.5 双向功率流和可编程性
      6. 7.3.6 用于监测的集成 16 位 ADC
      7. 7.3.7 状态输出(PG、STAT 和 INT)
        1. 7.3.7.1 电源正常状态指示器 (PG)
        2. 7.3.7.2 主机中断 (INT)
      8. 7.3.8 保护功能
        1. 7.3.8.1 电压和电流监测
          1. 7.3.8.1.1 VAC 过压保护 (VAC_OVP)
          2. 7.3.8.1.2 VAC 欠压保护 (VAC_UVP)
          3. 7.3.8.1.3 反向模式过压保护 (REV_OVP)
          4. 7.3.8.1.4 反向模式欠压保护 (REV_UVP)
          5. 7.3.8.1.5 DRV_SUP 欠压和过压保护 (DRV_OKZ)
          6. 7.3.8.1.6 REGN 欠压保护 (REGN_OKZ)
        2. 7.3.8.2 热关断(TSHUT)
      9. 7.3.9 串行接口
        1. 7.3.9.1 数据有效性
        2. 7.3.9.2 START 和 STOP 条件
        3. 7.3.9.3 字节格式
        4. 7.3.9.4 确认 (ACK) 和否定确认 (NACK)
        5. 7.3.9.5 目标地址和数据方向位
        6. 7.3.9.6 单独写入和读取
        7. 7.3.9.7 多个写入和多个读取
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 主机模式和默认模式
      2. 7.4.2 复位寄存器位
    5. 7.5 BQ25758S 寄存器
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 典型应用(降压/升压配置)
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
          1. 8.2.1.2.1 ACUV/ACOV 输入电压运行窗口编程
          2. 8.2.1.2.2 开关频率选择
          3. 8.2.1.2.3 电感器选型
          4. 8.2.1.2.4 输入 (VAC) 电容器
          5. 8.2.1.2.5 输出 (VBAT) 电容器
          6. 8.2.1.2.6 检测电阻(RAC_SNS 和 RBAT_SNS)和电流编程
          7. 8.2.1.2.7 转换器快速瞬态响应
        3. 8.2.1.3 应用曲线
  10. 9 电源相关建议
  11. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件支持
      1. 11.1.1 第三方产品免责声明
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 支持资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 术语表
  13. 12修订历史记录
  14. 13机械、封装和可订购信息
    1. 13.1 封装信息
    2. 13.2 卷带包装信息
    3. 13.3 机械数据

引脚配置和功能

BQ25758S BQ25758S,RRV 封装 36 引脚 VQFN 顶视图图 5-1 BQ25758S,RRV 封装 36 引脚 VQFN 顶视图
表 5-1 引脚功能
引脚 I/O 说明
名称 编号
SCL 1 DI I2C 接口时钟 – 通过 10kΩ 电阻器将 SCL 连接到逻辑轨。
SDA 2 DIO I2C 接口数据 – 通过 10kΩ 电阻器将 SDA 连接到逻辑轨。
INT 3 DO 开漏中断输出 – 通过 10kΩ 电阻器将 INT 引脚连接到逻辑轨。INT 引脚向主机发送一个低电平有效的 256μs 脉冲,以报告控制器器件状态和故障。
STAT 4 DO 开漏状态输出 – 通过 10kΩ 电阻器连接至上拉电源轨。当 DIS_STAT_PIN 位设置为 1 时,可以禁用 STAT 引脚功能。禁用后,该引脚可通过 FORCE_STAT_ON 位用作通用指示器。
NC 5 - 未连接 - 将此引脚悬空,不要连接到 PGND
PG/STAT3 6 DO 开漏低电平有效电源正常状态指示器 – 通过 10kΩ 电阻器连接到上拉电源轨。如果 VAC 处于编程的 ACUV/ACOV 工作窗口之内,则 LOW 表示输入源良好。当 DIS_PG_PIN 位设置为 1 时,可以禁用 PG 引脚功能。禁用后,该引脚可通过 FORCE_STAT3_ON 位用作通用指示器。
CE/STAT4 7 DIO 低电平有效使能引脚 – 当 EN_CHG 位为 1 且 CE 引脚为低电平时,会启用电源转换。必须将 CE 引脚拉至高电平或低电平,不要保持悬空。当 DIS_CE_PIN 位设置为 1 时,可以禁用 CE 引脚功能。禁用后,该引脚可通过 FORCE_STAT4_ON 位用作通用指示器。
TS/NC 8 AI 温度鉴定电压输入 – 此引脚的功能通常被禁用。如果不需要,请将该引脚保持悬空。
要启用引脚功能,请将 EN_TS 寄存器位设置为 1。连接一个负温度系数热敏电阻。使用从 REGN 到 TS 再到 PGND 的电阻分压器对温度窗口进行编程。当 TS 引脚电压超出范围时,电源转换暂停。建议使用 103AT-2 10kΩ 热敏电阻。
IOUT 9 AI 输出电流限制设置 – IOUT 引脚设置最大输出电流,并可用于监测输出电流。连接到 PGND 的编程电阻用于将输出电流限制设置为 IIOUT = KIOUT/RIOUT。当器件处于输出电流调节状态时,IOUT 引脚电压为 VREF_IOUT。当 IOUT 引脚电压小于 VREF_IOUT 时,实际输出电流可按下式计算:IOUT = KIOUT x VIOUT / ( RIOUT x VREF_IOUT)。实际输出电流限制是 IOUT 引脚或 IOUT_REG 寄存器位设置的限制中的较低者。当 EN_IOUT_PIN 位为 0 时,可以禁用该引脚功能。如果不使用 IOUT 引脚,该引脚应拉至 PGND,不要悬空。
IIN 10 AI 输入电流限制设置 – IIN 引脚设置最大输入电流,并可用于监测输入电流。连接到 PGND 的编程电阻用于将输入电流限制设置为 ILIM = KILIM/RIIN。当器件处于输入电流调节状态时,IIN 引脚上的电压为 VREF_IILIM。当 IIN 引脚电压小于 VREF_ILIM 时,实际输入电流可按下式计算:IAC = KILIM x VIIN / ( RIIN x VREF_ILIM)。实际输入电流限制是 IIN 引脚或 IAC_DPM 寄存器位设置的限制中的较低者。当 EN_IIN_PIN 位为 0 时,可以禁用该引脚功能。如果不使用 IIN 引脚,该引脚应拉至 PGND,不要悬空。
NC 11 - 未连接 - 将此引脚悬空,不要连接到 PGND
VO_SNS 12 AI 输出电压检测 – 开尔文直接连接到输出电压调节点。
SRN 13 AI 电流检测电阻,负输入 – 在 SRN 和 SRP 之间放置一个 0.47μF 陶瓷电容器,以提供差模滤波。在 SRN 引脚和 PGND 之间放置一个可选的 0.1μF 陶瓷电容器,实现共模滤波。
SRP 14 AI 电流检测电阻,正输入 – 在 SRN 和 SRP 之间放置一个 0.47μF 陶瓷电容器,以提供差模滤波。在 SRP 引脚和 PGND 之间放置一个 0.1μF 陶瓷电容器,实现共模滤波。
NC 15 - 未连接 - 将此引脚悬空,不要连接到 PGND
NC 16 - 未连接 - 将此引脚悬空,不要连接到 PGND
模式 17 AI 模式编程电阻 – 在该引脚与 PGND 之间连接一个电阻器,以便在降压/升压或仅降压操作之间进行选择。 请参考 MODE 引脚配置部分了解更多详细信息。
SW2 18 AI 升压侧半桥开关节点 –
HIDRV2 19 AO 升压侧高侧栅极驱动器 – 连接到升压高侧 N 沟道 MOSFET 栅极。
BTST2 20 P 升压侧高侧功率 MOSFET 栅极驱动器电源 – 在 BTST2 和 SW2 之间连接一个电容器,为高侧 MOSFET 栅极驱动器提供偏置。
LODRV2 21 AO 升压侧低侧栅极驱动器 – 连接到升压低侧 N 沟道 MOSFET 栅极。
PGND 22 - 电源接地回路 – 低侧栅极驱动器的高电流接地连接。
DRV_SUP 23 P 栅极驱动电源输入 – 该引脚上的电压用于驱动降压/升压转换器开关 FET 的栅极。在 DRV_SUP 和电源地之间连接一个 4.7μF 陶瓷电容器。通过将 REGN 连接到 DRV_SUP 引脚,REGN LDO 电压可用作所有开关 FET 的栅极驱动器电源。在高压应用中,可以通过外部电源直接提供高达 12V 的 DRV_SUP 电压,以实现更高的开关效率。有关更多详细信息,请参阅节 7.3.3.3。
REGN 24 P 内部线性稳压器输出 – 在 REGN 与电源地之间连接一个 4.7μF 陶瓷电容器。通过将 REGN 连接到 DRV_SUP 引脚,REGN LDO 电压可用作所有开关 FET 的栅极驱动器电源。在高压应用中,可以通过外部电源直接提供高达 12V 的 DRV_SUP 电压,以实现更高的开关效率。有关更多详细信息,请参阅节 7.3.3.3。
LODRV1 25 AO 降压侧低侧栅极驱动器 – 连接到降压低侧 N 沟道 MOSFET 栅极。
BTST1 26 P 降压侧高侧功率 MOSFET 栅极驱动器电源 – 在 BTST1 和 SW1 之间连接一个电容器,为高侧 MOSFET 栅极驱动器提供偏置。
HIDRV1 27 AO 降压侧高侧栅极驱动器 – 连接到降压高侧 N 沟道 MOSFET 栅极。
SW1 28 AI 升压侧半桥开关节点 –
ACN 29 AI 适配器电流检测电阻,负输入 – 在 ACN 和 ACP 之间放置一个 0.47μF 陶瓷电容器,以提供差模滤波。在 ACN 引脚和 PGND 之间放置一个可选的 0.1μF 陶瓷电容器,实现共模滤波。
ACP 30 AI 适配器电流检测电阻,正输入 – 在 ACN 和 ACP 之间放置一个 0.47μF 陶瓷电容器,以提供差模滤波。在 ACP 引脚和 PGND 之间放置一个 0.1μF 陶瓷电容器,实现共模滤波
NC 31 - 未连接 - 将此引脚悬空,不要连接到 PGND
VAC 32 P 输入电压检测和电源 - VAC 是为 IC 供电的输入偏置。在引脚和 PGND 之间连接一个 1µF 电容器。启用反向模式时,引脚 32 被调节为 VAC_REV。
33
ACUV 34 AI VAC 欠压比较器输入 – 在 VAC 和 PGND 之间连接一个电阻分压器以对欠压保护进行编程。当该引脚降至 VREF_ACUV 以下时,器件停止运行。输入电压调节基准的硬件限制为 VACUV_DPM。实际输入电压调节设置是引脚编程值和 VAC_DPM 寄存器值中的较高者。如果不使用 ACUV 编程,则将该引脚拉至 VAC,不要悬空。
ACOV 35 AI VAC 过压比较器输入 – 在 VAC 和 PGND 之间连接一个电阻分压器以对过压保护进行编程。当该引脚升至 VREF_ACOV 以上时,器件停止运行。如果不使用 ACOV 编程,则将该引脚拉至 PGND,不要悬空。
FSW_SYNC 36 DAI 开关频率和同步输入 – 将外部电阻连接到 FSW_SYNC 引脚和 PGND 以设置标称开关频率。该引脚还可用于将 PWM 控制器与外部时钟进行同步。
散热焊盘 37 - IC 下方的裸露焊盘 – 始终将散热焊盘焊接到电路板上,并在散热焊盘平面上通过过孔星形连接到 PGND 和大电流电源转换器的接地平面。它还用作散热焊盘以进行散热。