ZHCSX33C September 2024 – November 2025 TPS7C84-Q1
PRODMIX
在 OUT 引脚和 FB 引脚之间连接前馈电容器 (CFF)。CFF 可改善瞬态、噪声和 PSRR 性能。如果使用更高的电容 CFF,启动时间会增加。有关 CFF 权衡的详细说明,请参阅使用前馈电容器和低压降稳压器的优缺点 应用手册。
如图 7-3 所示,不良的布局做法以及在 FB 引脚上使用长布线会导致形成寄生电容器 (CFB)。
CFB 以及反馈电阻器 R1 和 R2 可能会导致在环路增益的传递函数中形成一个未补偿的极点。当 CFB 值只有 6pF 时,可能会导致由方程式 8 给出的寄生极点频率处于 LDO 带宽范围内并导致不稳定。
添加前馈电容器 (CFF) 会在环路增益传递函数中产生零点,以补偿 CFB 产生的寄生极点。图 7-4 展示了该补偿。方程式 9 和方程式 10 用于计算极点和零点频率。
使 fP 等于 fZ 的 CFF 值取决于 CFB 的值以及应用中使用的反馈电阻器。此 CFF 值也会导致极点-零点消除。或者,如果选择前馈电容器以使 CFF ≫ CFB,则方程式 9 和方程式 10 中极点频率和零点频率的关系如下:
在大多数应用中,尤其是产生 3.3V 或 5V VOUT 的应用中,该比率不是很大。这意味着频率彼此接近,因而寄生极点会得到补偿。如果 CFF 值大约在 100pF ≤ CFF ≤ 10nF 范围内,通常有助于防止反馈节点上的寄生电容导致的不稳定。即使对于较大的 VOUT 值(该比率可能高达 20),此 CFF 范围也很有用。