ZHCSX24E November 2023 – January 2026 TPLD1201
PRODUCTION DATA
TPLD1201 是 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 系列器件的一部分,该系列器件采用具有组合逻辑、时序逻辑和模拟块的多功能可编程逻辑 IC,可提供集成、紧凑、低功耗解决方案来实现常见系统功能。
TPLD1201 具有一个 GPIO 和七个 GPIO,可配置为数字输入、数字输出、数字输入或输出,或者模拟输入或输出。
TPLD1201 具有一个用于配置内部宏单元和 I/O 引脚布线的互连系统(进一步称为连接多路复用器)。每个连接多路复用器输入都硬接线到特定的数字宏单元输出,例如数字 I/O、查找表和模拟比较器输出。连接多路复用器允许每个数字输入仅连接到一个输出,因此不存在总线争用。
TPLD1201 具有以下宏单元:
InterConnect Studio 软件环境支持简单的拖放界面来构建自定义电路设计并配置宏单元、I/O 引脚和互连。除了创建电路之外,InterConnect Studio 还能够模拟数字和模拟功能以验证设计,并提供典型的功耗估算。电路设计最终确定后,InterConnect Studio 可以临时对非易失性存储器中的设计进行仿真或对一次性可编程 (OTP) 进行永久编程。可以锁定 OTP 以防止回读其内容。