ZHCSX24E November 2023 – January 2026 TPLD1201
PRODUCTION DATA
计数器/延迟发生器是 8 位,支持从 1 到 255 的计数器数据值。为了实现灵活性,每个宏单元的时钟源都可以配置为内部振荡器、源自振荡器的分频时钟(OSC/4、/12、/24、/64、/4096)或来自连接多路复用器的外部时钟源。还可以选择从前一个 CNT/DLY 宏单元的输出进行链接,以实现更长的计数器/延迟电路。请注意,计数器/延迟宏单元是上升沿触发的,即计数器将在时钟上升沿递增/递减。
作为计数器/延迟 (CNT/DLY) 宏单元,用户可以从以下模式中进行选择:延迟、计数器。
在延迟模式下时,CNT/DLY3 还具有一个可选的边沿检测器,除了延迟输出外,它还将在指定的边沿上生成短脉冲。