ZHCSX21B September 2024 – January 2026 TPLD801
PRODUCTION DATA
所有 I/O 引脚都可以选择连接到引脚结构的用户可选电阻器。这些电阻器的可选阻值为 10kΩ、100kΩ 和 1MΩ。内部电阻器可以配置为上拉电阻器或下拉电阻器。在 InterConnect Studio 中进行设计时,设计中未使用的任何引脚默认配置为连接一个 1MΩ 的下拉电阻器。此外,在上电事件之后,所有端口都处于高阻态,直到上电复位序列完成。
GPIO | IO 选择 | OE | IO 选项 | 电阻器 | 电阻值 (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|
| IN0 | 未使用的引脚 | — | — | 下拉 | 1M |
| 数字输入 | 0 | 不具有施密特触发的数字输入 具有施密特触发的数字输入 低电压数字输入 | 悬空 | — | |
| 下拉 | 10k | ||||
| 100k | |||||
| 1M | |||||
| 注意:GPI/IN0 还具有在上电时复位器件的选项。与 POR 不同,外部复位将仅复位内部逻辑和布线、输入和输出。NVM 将保持其先前状态。如果 GPI 复位已启用,请确保输入模式设置为不带施密特触发的数字输入。 用户可为“外部复位”选择 已禁用、电平敏感 或 边沿触发。 当选择 电平敏感 时,如果输入为高电平,则器件处于复位模式,此时所有内部器件都复位。当该引脚变为低电平时,器件将开始上电复位序列。 当选择 Edge triggered 时,边沿检测器可配置为上升沿或下降沿,并且 GPI/IN0 上的边沿会复位器件并开始上电复位序列。 | |||||
| IO1、IO2、IO4、IO5 | 未使用的引脚 | — | — | 下拉 | 1M |
| 数字输入 | 0 | 不具有施密特触发的数字输入 具有施密特触发的数字输入 低电压数字输入 | 悬空 | — | |
| 上拉 | 10k | ||||
| 100k | |||||
| 1M | |||||
| 下拉 | 10k | ||||
| 100k | |||||
| 1M | |||||
| 数字输出 | 1 | 推挽(1X、2X) | 悬空 | — | |
| 开漏 NMOS(1X、2X) 开漏 PMOS(1X、2X) | 悬空 | — | |||
| 上拉 | 10k | ||||
| 100k | |||||
| 1M | |||||
| 下拉 | 10k | ||||
| 100k | |||||
| 1M | |||||
| 数字输入/输出 | 1 | 开漏 NMOS(1X、2X) | 悬空 | — | |
| 上拉 | 10k | ||||
| 100k | |||||
| 1M | |||||
| 下拉 | 10k | ||||
| 100k | |||||
| 1M | |||||
| IO3 | 未使用的引脚 | — | — | 下拉 | 1M |
| 数字输入 | 0 | 不具有施密特触发的数字输入 具有施密特触发的数字输入 低电压数字输入 | 悬空 | — | |
| 上拉 | 10k | ||||
| 100k | |||||
| 1M | |||||
| 下拉 | 10k | ||||
| 100k | |||||
| 1M | |||||
| 数字输出 | 1/0 | 推挽(1X、2X) | 悬空 | — | |
| 开漏 NMOS(1X、2X) 三态输出(1X、2X) | 悬空 | — | |||
| 上拉 | 10k | ||||
| 100k | |||||
| 1M | |||||
| 下拉 | 10k | ||||
| 100k | |||||
| 1M | |||||
| 数字输入/输出 | 0 | 不具有施密特触发的数字输入 具有施密特触发的数字输入 低电压数字输入 | 悬空 | — | |
| 上拉 | 10k | ||||
| 100k | |||||
| 1M | |||||
| 下拉 | 10k | ||||
| 100k | |||||
| 1M | |||||
| 1 | 推挽(1X、2X) 开漏 NMOS(1X、2X) | 与上面共享 | |||