ZHCSX21B September 2024 – January 2026 TPLD801
PRODUCTION DATA
正电源电压用于产生高电平输出电压。根据电气特性 中 VOH 规格所示,从输出端汲取电流将降低输出电压。接地电压用于产生输出低电压。根据电气特性 中 VOL 规格所示,向输出端灌入电流将提高输出电压。
可能处于相反状态的推挽输出始终不应直接连接在一起,即使时间很短也不例外。否则可能会导致电流过大并损坏器件。
同一器件内具有相同输入信号的两个通道可以并联,以获得额外的输出驱动强度。
开漏输出可以直接连接在一起,以实现线与配置或获得额外的输出驱动强度。
未使用的输出可以保持悬空状态。不要将输出直接连接到 VCC 或地。
有关此器件的输出的其他信息,请参阅特性说明 部分。