ZHCSX12 August   2024 TPS544E27

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5器件和文档支持
    1. 5.1 接收文档更新通知
    2. 5.2 支持资源
    3. 5.3 商标
    4. 5.4 静电放电警告
    5. 5.5 术语表
  7. 6修订历史记录
  8. 7机械、封装和可订购信息
    1. 7.1 卷带包装信息

引脚配置和功能

TPS544E27 RXX 37 引脚 WQFN-FCRLF 封装(顶视图)图 4-1 RXX 37 引脚 WQFN-FCRLF 封装(顶视图)
TPS544E27 RXX 37 引脚 WQFN-FCRLF 封装(底视图)图 4-2 RXX 37 引脚 WQFN-FCRLF 封装(底视图)
表 4-1 引脚功能
引脚 类型(1) 说明
名称 编号
AGND 32 G 接地引脚,内部控制电路的基准点
BOOT 26 P 高侧栅极驱动器(升压端子)的电源轨。在该引脚与 PHASE 引脚之间连接自举电容器。建议使用高温 (X7R) 0.1μF 或更大容值的陶瓷电容器。
EN 27 I 使能引脚,这是一个高电平有效输入引脚,当该引脚置为高电平时,会使 VR 开始输出电压轨的软启动序列。当置为无效(低电平)时,VR 将 VRRDY 引脚置为无效,然后开始输出电压轨的关断序列并继续直至完成。
GOSNS 31 I 差分遥感电路的负输入端,连接到负载侧的接地检测点。
I_IN_M 4 I 连接到本地输入功率检测电阻器的负极侧。用于 VIN 遥测的输入电压也在该引脚上检测。如果未使用输入功率检测功能,则将 I_IN_P 和 I_IN_M 连接在一起,并将两者都连接到 PVIN 以用于 VIN 遥测。如果不需要 VIN 遥测,还可以将这些引脚接地或连接至其他电压。
I_IN_P 3 I 连接到本地输入功率检测电阻器的正极侧。如果未使用输入功率检测,则将 I_IN_P 连接到 I_IN_M。
NC 6、37 未连接。这些引脚在内部悬空。
PGND 7 – 10、19 G 内部功率级的电源接地端
PHASE 25 O 高侧 MOSFET 驱动器的回路。在内部短接至 SW。将 BOOT 引脚旁路电容器连接到此引脚。
PMB_ADDR/IMON/VORST# 29 I/O 通用引脚。在器件初始化期间,通过在该引脚和 AGND 之间连接一个外部电阻器来设置控制器的 PMBus 地址。为了正确检测电阻,在 VCC 上电时器件初始化期间,此引脚的负载不得超过 20pF。还选择了 DC_LL、VBOOT 和偏移源 0 或 1。器件初始化后,该引脚可用作模拟电流监控输出。该引脚是低侧 MOSFET 的电流检测引脚。模拟 IMON 功能通过 EN_AIMON 位 启用。使用 IMON 功能时,此引脚的负载不得超过 50pF。该引脚还执行 VOUT 复位功能,该功能可以通过 EN_VORST 位 启用。如果设置 EN_VORST 位,模拟 IMON 输出会被禁用。
PMB_CLK 36 I PMBus 串行时钟引脚
PMB_DATA 1 I/O PMBus 双向串行数据引脚
PVIN 20 – 24 P 功率级和模拟电路的电源输入。PVIN 也是内部 VCC LDO 的输入端。
SMB_ALERT#/PINALRT#/CAT_FAULT# 28 O 通用开漏输出引脚。1.SMB_ALERT# 是 PMBus 串行低电平有效警报线路。2.PINALRT# 功能(低电平有效)3.CAT_FAULT# 低电平有效灾难性故障指示器。该功能可以通过 PMBus (D0h) SYS_CFG_USER1 命令中的 SEL_ALRT_FN 字段来选择。
SV_ALERT# 35 O SVID 低电平有效 ALERT# 信号。此输出会置位以指示 VR 的状态已更改。
SV_CLK 34 I SVID 时钟引脚
SV_DIO 33 I/O SVID 双向数据引脚
SW 11 – 18 O 电源转换器的输出开关端子。将这些引脚连接到输出电感器。
VCC/VDRV 5 P 内部 LDO 输出,同时也是栅极驱动器电路的输入。可将外部 5V 辅助电源连接到该引脚以减少内部 LDO 上的功率损耗。该引脚上的电压源为内部控制电路和栅极驱动器供电。
VOSNS 30 I 差分遥感电路的负输入端,连接到负载侧的 VOUT 检测点
VRRDY 2 O 稳压器“就绪”输出信号。在 EN 置位后,当控制器准备好接受 SVID 命令时,VRRDY 指示器将置位。发生关断故障时,VRRDY 也会置为无效(低电平)。该开漏输出需要一个外部上拉电阻。
I = 输入,O = 输出,I/O = 输入或输出,G = 接地,P = 电源。