ZHCSX12 August   2024 TPS544E27

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5器件和文档支持
    1. 5.1 接收文档更新通知
    2. 5.2 支持资源
    3. 5.3 商标
    4. 5.4 静电放电警告
    5. 5.5 术语表
  7. 6修订历史记录
  8. 7机械、封装和可订购信息
    1. 7.1 卷带包装信息

特性

  • 提供适用于 SVID 电源轨的单芯片电源
  • 符合 Intel® VR14 和 VR13 标准
  • 符合 VR14.Cloud 标准,拥有遥测级别 2 和安全级别 2
  • 具有 PMBus® 1.5 接口和 NVM,用于配置、遥测 (V/I/T) 和故障报告
  • 输入电压:4V 至 18V
  • 输出电压:0.25V 至 5.5V
  • 支持外部 5V 辅助电源,可提高效率并实现 2.7V 最小输入电压
  • 输出电流:40A 连续电流和 50A 峰值电流
  • 逐周期谷值 IOUT OCF 限值可编程为高达 50A
  • 输入电源监控(引脚检测)
  • 可编程 DCM 或 FCCM 运行模式
  • 开关频率:400kHz 至 2MHz
  • 提供可编程内部环路补偿,包括压降补偿(直流负载线路)
  • 可编程软启动时间为 0.5ms 至 16ms
  • 可编程软停止时间为 0.5ms 至 4ms
  • 可编程输出电压压摆率为:0.625mV/µs 至 25mV/µs
  • 可编程 VIN UVLO、VOUT OVF/UVF 和 OTF
  • 安全启动至预偏置输出电压
  • 提供精密电压基准和差分遥感,可实现高输出精度
    • 0°C 至 85°C 结温范围内的容差为 ±0.5%
    • -40°C 至 125°C 结温范围内的容差为 ±1%
  • 模拟输出电流输出引脚 (IMON)
  • 具有 D-CAP+™ 控制拓扑,可实现快速瞬态响应
  • 开漏电源正常输出 (VRRDY)