ZHCSX01 August 2024 TAS2574
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型1 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| AD1 | B4 | I | I2C 地址引脚 LSB。 |
| AD2 | B5 | I | I2C 地址引脚 LSB+1。 |
| BGND | D1 | P | 升压地。通过多个过孔可靠连接到 PCB GND 平面。 |
| D2 | |||
| D3 | |||
| DREG | A6 | P | 数字内核稳压器输出。使用一个电容器旁路至 GND。不要连接至外部负载。 |
| FSYNC | A2 | I | I2S 字时钟或 TDM 帧同步。 |
| GREG | F4 | P | 高侧栅极 CP 稳压器输出。不要连接至外部负载。 |
| GND | A3 | P | 数字地。连接至 PCB GND 平面。需要通过多个过孔可靠连接到接地平面。 |
| C2 | |||
| C5 | |||
| IOVDD | A4 | P | 1.2V 或 1.8V 数字 IO 电源。使用电容器进行去耦(连接至 GND)。 |
| IRQZ | B3 | O | 开漏、低电平有效中断引脚。如果未使用可选内部上拉电阻,则使用电阻器上拉至 IOVDD。 |
| OUT_N | F5 | O | D 类负输出。 |
| OUT_P | F6 | O | D 类正输出。 |
| PGND | D4 | P | D 类功率级地。通过多个过孔可靠连接到 PCB GND 平面。 |
| D5 | |||
| D6 | |||
| E4 | |||
| PVDD | F1 | P | 集成升压输出和 D 类功率级电源。 |
| F2 | |||
| F3 | |||
| SBCLK | A1 | I | I2S/TDM 串行位时钟。 |
| SCL | B6 | I | I²C 时钟引脚。使用电阻器上拉至 IOVDD。 |
| SDA | A5 | I/O | I²C 数据引脚。使用电阻器上拉至 IOVDD。 |
| SDIN | B2 | I | I2S 或 TDM 串行数据输入。 |
| SDOUT | B1 | I/O | I2S 或 TDM 串行数据输出。 |
| SDZ | C3 | I | 低电平有效硬件关断。 |
| SW | E1 | P | 升压转换器开关输入。 |
| E2 | |||
| E3 | |||
| VBAT | C1 | P | 电池电源输入。连接至 2.5V 或 5.5V 电源,并使用电容器去耦。 |
| VBAT_SNS | C4 | I | 电池检测端子。连接至 1S 或 2S 电池电源以进行远程电池检测。如果未使用远程检测功能,请将引脚接地。 |
| VDD | C6 | P | 模拟、数字电源。连接至 1.8V 电源,并使用电容器去耦至 GND。 |
| VSNS_N | E5 | I | 电压检测负输入。连接至扬声器负极端子,尽可能靠近扬声器。如果使用 EMI 滤波器,请添加串联电阻器。 |
| VSNS_P | E6 | I | 电压检测正输入。连接至扬声器正极端子,尽可能靠近扬声器。如果使用 EMI 滤波器,请添加串联电阻器。 |