ZHCSX01 August   2024 TAS2574

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5修订历史记录
  7. 6器件和文档支持
    1. 6.1 文档支持
      1. 6.1.1 相关文档
    2. 6.2 接收文档更新通知
    3. 6.3 支持资源
    4. 6.4 商标
    5. 6.5 静电放电警告
    6. 6.6 术语表
  8. 7机械、封装和可订购信息

特性

  • 强大的 D 类放大器
    • 8.5W 1% THD+N
    • 15V 升压和 5.1A 最大电流限制
  • 出色的效率
    • 在系统级别下,效率高达 90%
    • 4.8mW 空闲通道功率
    • 集成 Y 桥
    • 先进的 H 类升压,具有 33mV 阶跃大小
  • 高性能音频通道
    • 4.2µV A 加权空闲通道噪声
    • 114dB 动态范围
    • -90dB 的信噪比 (THDN)
    • 低 EMI 性能
  • 高级集成特性
    • 集成扬声器 IV 检测
    • 信号检测高效模式
    • 高精度电压监测器和温度传感器
    • 可编程电池输入电流限制
  • 易于使用的特性
    • 支持单节、双节和三节锂离子电池
    • 基于时钟的上电/断电
    • 自动时钟速率检测:16kHz 至 192kHz
    • 集成式超声波音调和线性调频脉冲发生器
    • 支持外部 14V PVDD 电源
    • 无 MCLK 运行
    • 热保护和过流保护
    • 可编程驱动强度 IO 缓冲器
  • 电源和用户接口
    • 电池电压:1.8V 至 5.5V
    • VDD:1.65V 至 1.95V
    • IOVDD:1.2V 或 1.8V
    • I2S/TDM:8 通道
    • I2C:4 个可选择地址
  • WCSP 封装