ZHCSWV8C August   2024  – June 2025 BQ2969

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 引脚详情
        1. 7.3.1.1 输入感测电压,Vx
        2. 7.3.1.2 输出驱动,OUT
        3. 7.3.1.3 电源电压,VDD
        4. 7.3.1.4 稳压电源输出,REG
      2. 7.3.2 OUT 过压检测
      3. 7.3.3 稳压器输出电压
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 正常模式
      2. 7.4.2 过压模式
      3. 7.4.3 欠压模式
      4. 7.4.4 客户测试模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1. 11.1 卷带包装信息

电气特性

所述典型值的条件是 TA = 25℃ 且 VDD = 15.2V,最小值/最大值的条件是 TA = –40℃ 至 110℃ 且 VDD = 3V 至 22V(除非另有说明)。
参数 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电压保护
阈值
VOV V(PROTECT) 过压检测 RIN = 1kΩ 适用电压:3.6V 至 5.2V V
VOVHYST OV 检测迟滞 150mV 额定电压设置值 100 150 200 mV
300mV 额定电压设置值 250 300 350 mV
VOA OV 检测精度 TA = 25°C -12 12 mV
VOADRIFT 整个温度范围内的 OV 检测精度(1) TA = -40°C -40 40 mV
TA = -10°C -22 22 mV
TA = 55°C -24 24 mV
TA = 85°C -37 37 mV
TA = 110°C -50 50 mV
电源和漏电流
IDD 正常模式电源电流 (Vn – Vn-1) = (V1 – VSS) = 3.8V,n = 2、3、4,VDD = 15.2V,IREG = 0mA、TA = –10℃ 至 60℃ 1.23 2 µA
(Vn – Vn-1) = (V1 – VSS) = 3.8V,n = 2、3、4,VDD = 15.2V,IREG = 0mA、TA = –40℃ 至 110℃ 2.5 µA
UV 模式下的电源电流 (Vn - Vn-1)= 3.8V,n = 2、3、4,且 VUVQUAL < (V1 - VSS) < VUVREG,VDD = 11.4V,TA = –10℃ 至 60℃ 0.25 0.5 µA
(Vn - Vn-1)= 3.8V,n = 2、3、4,且 VUVQUAL < (V1 - VSS) < VUVREG,VDD = 11.4V,TA = –40℃ 至 110℃ 0.7 µA
OV 模式下的电源电流 (Vn - Vn-1) = 3.8V、n = 2、3、4,且 VOV < (V1 - VSS)、VDD = 15.2V、TA = -40℃ 至 110℃ 19 30 µA
IIN Vn 引脚处的输入电流 (Vn – Vn-1) = (V1 – VSS) = 3.8V,n = 2、3、4,VDD = 15.2V,TA = 25℃ -0.1 0.1 µA
输入电压
OUT 引脚驱动
VOUT 输出驱动电压 OUT 引脚配置为高电平有效模式,(Vn – Vn-1) 或 (V1 – VSS) > VOV,n = 2、3、4,IOH = 100µA,VDD ≥ 7.5V  5.5 8 V
OUT 引脚配置为高电平有效模式,(Vn – Vn-1) 或 (V1 – VSS) > VOV,n = 2、3、4,IOH = 100µA,3V < VDD < 7.5V  VDD – 1.5 VDD – 1.1 VDD V
OUT 引脚配置为高电平有效模式,(Vn – Vn-1) 且 (V1 – VSS) < VOV,n = 2、3、4,IOL = 100µA 流入 OUT 引脚。 190 400 mV
IOUTH OUT 拉电流(OV 期间) OUT 引脚配置为高电平有效模式,(Vn – Vn-1) 或 (V1 – VSS) > VOV,n = 2、3、4,OUT = 0V,从 OUT 引脚测得的电流。 0.6 5.2 mA
IOUTL OUT 灌电流 OUT 引脚配置为高电平有效、漏极开路有源下拉或无源下拉。  器件输出处于下拉状态、OUT 驱动至 0.5V、对 OUT 引脚测量的电流。   0.2 4 mA
OV 延迟计时器
tDELAY OV 延迟时间(2) 内部固定延迟、0.25 秒延迟选项(3) 0.14 0.25 0.38 s
内部固定延迟、0.5 秒延迟选项(3) 0.34 0.5 0.68 s
内部固定延迟、1 秒延迟选项(3) 0.74 1 1.28 s
内部固定延迟、2 秒延迟选项(3) 1.54 2 2.48 s
内部固定延迟、3 秒延迟选项(3) 2.4 3 3.6 s
内部固定延迟、4 秒延迟选项(3) 3.2 4 4.8 s
内部固定延迟、5.5 秒延迟选项(3) 4.4 5.5 6.6 s
内部固定延迟、6.5 秒延迟选项(3) 5.2 6.5 7.8 s
tDELAY_CTM 测试模式下的 OV 延迟时间 内部固定延迟 15 ms
tDELAY_RESET OV 延迟重置时间 当一个电芯的电压高于 VOV 而其他电芯电压低于 VOV 时,为重置 OV 延迟计时器,高电芯电压必须降至低于 VOV 的最短持续时长(3) 0.1 ms
稳压
电源输出、REG
VREG REG 电源 VDD ≥ 7.5V、IREG = 10µA、CREG = 0.47µF、VREG = 3.8V、TA = 25℃ 3.724 3.8 3.876 V
VDD ≥ 4V、IREG = 10µA、CREG = 0.47µF、VREG = 3.3V、TA = 25℃ 3.234 3.3 3.366 V
VDD ≥ 4V、IREG = 10µA、CREG = 0.47µF、VREG = 3.15V、TA = 25℃ 3.087 3.15 3.213 V
VDD ≥ 4V、IREG = 10µA、CREG = 0.47µF、VREG = 3.0V、TA = 25℃ 2.94 3.0 3.06 V
VDD ≥ 3V、IREG = 10µA、CREG = 0.47µF、VREG = 2.5V、TA = 25℃ 2.45 2.5 2.55 V
VDD ≥ 3V、IREG = 10µA、CREG = 0.47µF、VREG = 1.8V、TA = 25℃ 1.764 1.8 1.836 V
VDD ≥ 3V、IREG = 10µA、CREG = 0.47µF、VREG = 1.5V、TA = 25℃ 1.470 1.5 1.530 V
VREG REG 电源 VDD ≥ 7.5V,IREG = 3mA,CREG = 0.47µF,VREG = 3.8V 3.58 3.8 3.88 V
VDD ≥ 4V,IREG = 3mA,CREG = 0.47µF,VREG = 3.3V 3.12 3.3 3.39 V
VDD ≥ 4V,IREG = 3mA,CREG = 0.47µF,VREG = 3.15V 2.98 3.15 3.23 V
VDD ≥ 4V,IREG = 3mA,CREG = 0.47µF,VREG = 3.0V 2.84 3.0 3.08 V
VDD ≥ 3V,IREG = 3mA,CREG = 0.47µF,VREG = 2.5V 2.35 2.5 2.57 V
VDD ≥ 3V,IREG = 3mA,CREG = 0.47µF,VREG = 1.8V 1.70 1.8 1.85 V
VDD ≥ 3V,IREG = 3mA,CREG = 0.47µF,VREG = 1.5V 1.42 1.5 1.56 V
IREG_SC_Limit REG 输出短路电流限制 REG = VSS、CREG = 0.47µF 3.2 25 mA
RREG_PD REG 下拉电阻 禁用 REG 时激活 20 30 40 kΩ
稳压电源欠压自禁用
VUVREG 欠压检测精度 出厂配置:1.0V 至 4.15V、阶跃为 50mV、TA = 25℃ -50 50 mV
VUVHYS 欠压检测迟滞 250 300 350 mV
tUVDELAY 欠压检测延迟(3) 5.2 6.5 7.8 s
VUVQUAL 要符合 UV 检测条件的电芯电压 0.45 0.5 0.55 V
由特性和生产测试的组合指定
从正常模式转换到过压模式时的指定延迟值。  当器件处于欠压模式时,延迟可能会增加 0 至 1.2 秒。
由设计和生产测试的组合指定