ZHCSWV8C August 2024 – June 2025 BQ2969
PRODMIX
客户测试模式 (CTM) 有助于缩短在电池包中实现电路后检查延迟计时器参数的测试时间。要进入 CTM,VDD 引脚必须设置为大概比 V4 高 10V(请参阅 图 7-3)。该模式下,过压延迟计时器时间降低到大概 20ms,但比正常运行时的计时器延迟时间短得多。要退出 CTM,将 VDD 电压降低至 V4,这会使器件退出此模式。
将器件置于客户测试模式时,应避免超过任何引脚上的绝对最大电压。对引脚施加超过额定限值的应力可能会对器件造成损坏。
图 7-3 显示了客户测试模式的时序。
图 7-4 显示了产品在 VDD 和电芯输入引脚上的电流消耗测量值。