ZHCSWR9A July   2024  – December 2025 TCAN1473A-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  ESD 等级 - IEC 规范
    4. 5.4  建议运行条件
    5. 5.5  热性能信息
    6. 5.6  功耗额定值
    7. 5.7  电源特性
    8. 5.8  电气特性
    9. 5.9  时序要求
    10. 5.10 开关特性
    11. 5.11 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
      1. 7.1.1 信号改善
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 电源引脚
        1. 7.3.1.1 VSUP 引脚
        2. 7.3.1.2 VCC 引脚
        3. 7.3.1.3 VIO 引脚
      2. 7.3.2 数字输入与输出
        1. 7.3.2.1 TXD 引脚
        2. 7.3.2.2 RXD 引脚
        3. 7.3.2.3 nFAULT 引脚
        4. 7.3.2.4 EN 引脚
        5. 7.3.2.5 nSTB 引脚
        6. 7.3.2.6 INH_MASK 引脚
      3. 7.3.3 GND
      4. 7.3.4 INH 引脚
      5. 7.3.5 WAKE 引脚
      6. 7.3.6 CAN 总线引脚
      7. 7.3.7 故障
        1. 7.3.7.1 内部和外部故障指示灯
          1. 7.3.7.1.1 上电(PWRON 标志)
          2. 7.3.7.1.2 唤醒请求(WAKERQ 标志)
          3. 7.3.7.1.3 欠压故障
            1. 7.3.7.1.3.1 VSUP 欠压
            2. 7.3.7.1.3.2 VCC 欠压
            3. 7.3.7.1.3.3 VIO 欠压
          4. 7.3.7.1.4 CAN 总线故障(CBF 标志)
          5. 7.3.7.1.5 TXD 钳位至低电平(TXDCLP 标志)
          6. 7.3.7.1.6 TXD 显性状态超时(TXDDTO 标志)
          7. 7.3.7.1.7 TXD 短接到 RXD 故障(TXDRXD 标志)
          8. 7.3.7.1.8 CAN 总线显性故障(CANDOM 标志)
      8. 7.3.8 局部故障
        1. 7.3.8.1 TXD 钳位至低电平 (TXDCLP)
        2. 7.3.8.2 TXD 显性超时 (TXD DTO)
        3. 7.3.8.3 热关断 (TSD)
        4. 7.3.8.4 欠压锁定 (UVLO)
        5. 7.3.8.5 未供电器件
        6. 7.3.8.6 悬空端子
        7. 7.3.8.7 CAN 总线短路电流限制
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 工作模式说明
        1. 7.4.1.1 正常模式
        2. 7.4.1.2 静音模式
        3. 7.4.1.3 待机模式
        4. 7.4.1.4 进入睡眠模式
        5. 7.4.1.5 睡眠模式
          1. 7.4.1.5.1 通过唤醒模式 (WUP) 发出远程唤醒请求
          2. 7.4.1.5.2 利用 WAKE 输入端子实现本地唤醒 (LWU)
      2. 7.4.2 CAN 收发器
        1. 7.4.2.1 CAN 收发器运行
          1. 7.4.2.1.1 CAN 收发器模式
            1. 7.4.2.1.1.1 CAN 关闭模式
            2. 7.4.2.1.1.2 CAN 自主:非活动和活动
            3. 7.4.2.1.1.3 CAN 有效
          2. 7.4.2.1.2 驱动器和接收器功能表
          3. 7.4.2.1.3 CAN 总线状态
  9. 8 应用信息免责声明
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 典型应用
      2. 8.1.2 设计要求
        1. 8.1.2.1 总线负载能力、长度和节点数
      3. 8.1.3 详细设计过程
        1. 8.1.3.1 CAN 端接
      4. 8.1.4 应用曲线
    2. 8.2 电源相关建议
    3. 8.3 布局
      1. 8.3.1 布局指南
      2. 8.3.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

布局指南

布局布线示例提供了有关器件周围元件的信息。将保护和滤波电路放置于尽可能靠近总线连接器 J1 的位置,以防瞬变脉冲群、ESD 和噪声传送至电路板。如需额外保护,可添加瞬态电压抑制 (TVS) 器件,如 D1 所示。双向 TVS 二极管或额定值符合应用需求的压敏电阻可用作生产解决方案。此示例还显示了可选的总线滤波电容 C6 和 C7。串联共模扼流圈 (CMC) 放置在器件与连接器 J1 之间的 CANH 和 CANL 线路上。

朝信号路径的方向设计总线保护元件。不得将瞬态电流从信号路径强行转移至保护器件。使用电源和接地层来提供低电感。请注意,高频电流会选择阻抗最小的路径,而非电阻最小的路径。当旁路电容和保护器件连接电源和地时,应至少使用两个过孔以更大限度减少布线电感和过孔电感。

  • 旁路电容和大容量电容应尽可能靠近收发器的电源端子放置,例如 VCC 引脚上的 C1,VIO 引脚上的 C2,以及 VSUP 电源上的 C3 和 C4。
  • 收发器的 VIO 引脚连接到微控制器 IO 电源电压“µC V”。
  • 总线端接:本布局布线示例显示的是分裂端接。其中,端接分为 R3 和 R4 两个电阻,端接的中心或分接抽头通过电容 C5 接地。分裂端接为总线提供共模滤波。当在电路板上而非直接在总线上进行总线端接时,务必谨慎操作以确保端接节点不会从总线上移除,否则也会导致没有端接。
  • INH(引脚 7)可以将一个 100kΩ 电阻器 (R1) 接地。
  • WAKE(引脚 9)可以识别 WAKE 信号的上升沿或下降沿,通常连接到外部开关。它应该按照图中所示进行配置,其中 C8 是一个连接到 GND 的 22nF 电容器,而 R5 为 33kΩ,R6 为 3kΩ。