ZHCSWR9A July 2024 – December 2025 TCAN1473A-Q1
PRODUCTION DATA
当收发器处于正常模式或静音模式时,CAN 收发器处于活动模式。在正常模式下,CAN 驱动器和接收器均能完全正常运行且 CAN 通信双向进行。在静音模式下,CAN 驱动器关闭,但 CAN 接收器可完全正常运行。CAN 活动模式下的 CAN 偏置电压源自 VCC,并保持为 VCC/2
在以下情况下,CAN 收发器从 CAN 自主非活动模式或 CAN 自主活动模式切换至 CAN 活动模式:
如果在退出待机模式之前 TXD 引脚被置为低电平,则在进入 CAN 活动模式后 CAN 收发器会阻止发送器。这可以防止在 TXD 引脚一直处于低电平 (TXDCLP) 时 CAN 总线中断。
在以下情况下,CAN 收发器从 CAN 活动模式切换至 CAN 自主非活动模式:
在以下情况下,CAN 收发器从 CAN 活动模式切换至 CAN 自主活动模式: