ZHCSWR4C April   2024  – October 2025 CC3350 , CC3351

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 系统图
  6. 5 引脚配置和功能
    1. 5.1 引脚图
    2. 5.2 引脚属性
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  电气特性
    5. 6.5  热阻特性
    6. 6.6  WLAN 性能:2.4GHz 接收器特性
    7. 6.7  WLAN 性能:2.4GHz 发送器功率
    8. 6.8  WLAN 性能:5GHz 接收器特性
    9. 6.9  WLAN 性能:5GHz 发送器功率
    10. 6.10 低功耗蓝牙性能:接收器特性
    11. 6.11 低功耗蓝牙性能:发送器特性
    12. 6.12 电流消耗:2.4GHz WLAN 静态模式
    13. 6.13 电流消耗:5GHz WLAN 静态模式
    14. 6.14 电流消耗:2.4GHz WLAN 用例
    15. 6.15 电流消耗:5GHz WLAN 用例
    16. 6.16 电流消耗:低功耗蓝牙静态模式
    17. 6.17 电流消耗:低功耗蓝牙用例
    18. 6.18 电流消耗:器件模式
    19. 6.19 时序和开关特性
      1. 6.19.1 电源时序
      2. 6.19.2 时钟规格
        1. 6.19.2.1 内部生成的慢速时钟
        2. 6.19.2.2 采用外部振荡器的慢速时钟
          1. 6.19.2.2.1 外部慢速时钟要求
        3. 6.19.2.3 采用外部晶体 (XTAL) 的快速时钟
          1. 6.19.2.3.1 外部快速时钟 XTAL 规格
    20. 6.20 接口时序特性
      1. 6.20.1 SDIO 时序规格
        1. 6.20.1.1 SDIO 时序图 - 默认速度
        2. 6.20.1.2 SDIO 时序参数:默认速度
        3. 6.20.1.3 SDIO 时序图 - 高速
        4. 6.20.1.4 SDIO 时序参数:高速
      2. 6.20.2 SPI 时序规格
        1. 6.20.2.1 SPI 时序图
        2. 6.20.2.2 SPI 时序参数
      3. 6.20.3 UART 4 线接口
        1. 6.20.3.1 UART 时序图
        2. 6.20.3.2 UART 时序参数
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 WLAN 特性
    2. 7.2 低功耗蓝牙特性
  9. 8 应用、实施和布局
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 器件命名规则样板文件
    3. 9.3 工具与软件
    4. 9.4 文档支持
    5. 9.5 支持资源
    6. 9.6 商标
    7. 9.7 静电放电警告
    8. 9.8 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

详细说明

CC335x 在单一芯片解决方案中提供 Wi-Fi 6 (802.11ax) 和低功耗蓝牙 5.4(CC3351 器件),同时保持与 Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) 和 Wi-Fi 5 (802.11ac) 的兼容性。这些器件非常适合配备运行 TCP/IP 的 Linux 或 RTOS 主机的成本敏感型嵌入式应用。CC335x 将 Wi-Fi 6 的高效性能带入物联网 (IoT) 的嵌入式器件应用中,并配备了占用空间较小的 PCB 和高度优化的物料清单。该器件具有集成 2.4GHz 和5GHz PA,可实现输出功率高达+20.5dBm 的完整无线解决方案,工作温度为 –40°C 至+105°C,最高应用吞吐量为 50Mbps。CC335x 器件包含在集成 ROM 中分发的 BSD-3 clause 软件。CC33XX-Software 可下载产品中提供的产品软件清单中提供了许可条款。