ZHCSWR4C April   2024  – October 2025 CC3350 , CC3351

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 系统图
  6. 引脚配置和功能
    1. 5.1 引脚图
    2. 5.2 引脚属性
  7. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  电气特性
    5. 6.5  热阻特性
    6. 6.6  WLAN 性能:2.4GHz 接收器特性
    7. 6.7  WLAN 性能:2.4GHz 发送器功率
    8. 6.8  WLAN 性能:5GHz 接收器特性
    9. 6.9  WLAN 性能:5GHz 发送器功率
    10. 6.10 低功耗蓝牙性能:接收器特性
    11. 6.11 低功耗蓝牙性能:发送器特性
    12. 6.12 电流消耗:2.4GHz WLAN 静态模式
    13. 6.13 电流消耗:5GHz WLAN 静态模式
    14. 6.14 电流消耗:2.4GHz WLAN 用例
    15. 6.15 电流消耗:5GHz WLAN 用例
    16. 6.16 电流消耗:低功耗蓝牙静态模式
    17. 6.17 电流消耗:低功耗蓝牙用例
    18. 6.18 电流消耗:器件模式
    19. 6.19 时序和开关特性
      1. 6.19.1 电源时序
      2. 6.19.2 时钟规格
        1. 6.19.2.1 内部生成的慢速时钟
        2. 6.19.2.2 采用外部振荡器的慢速时钟
          1. 6.19.2.2.1 外部慢速时钟要求
        3. 6.19.2.3 采用外部晶体 (XTAL) 的快速时钟
          1. 6.19.2.3.1 外部快速时钟 XTAL 规格
    20. 6.20 接口时序特性
      1. 6.20.1 SDIO 时序规格
        1. 6.20.1.1 SDIO 时序图 - 默认速度
        2. 6.20.1.2 SDIO 时序参数:默认速度
        3. 6.20.1.3 SDIO 时序图 - 高速
        4. 6.20.1.4 SDIO 时序参数:高速
      2. 6.20.2 SPI 时序规格
        1. 6.20.2.1 SPI 时序图
        2. 6.20.2.2 SPI 时序参数
      3. 6.20.3 UART 4 线接口
        1. 6.20.3.1 UART 时序图
        2. 6.20.3.2 UART 时序参数
  8. 详细说明
    1. 7.1 WLAN 特性
    2. 7.2 低功耗蓝牙特性
  9. 应用、实施和布局
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 器件命名规则样板文件
    3. 9.3 工具与软件
    4. 9.4 文档支持
    5. 9.5 支持资源
    6. 9.6 商标
    7. 9.7 静电放电警告
    8. 9.8 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

工具与软件

设计套件与评估模块

    CC335x 参考设计文件

    CC335x 参考设计 CAD 源文件。TI 建议在创建布局时使用此设计作为参考,以实现本数据表中列出的射频性能。

    CC3351 BoosterPack 插件模块CC3351 BoosterPack™ 插件模块 (BP-CC3351) 是一款测试和开发板,可轻松连接到 TI LaunchPad™ 开发套件或处理器板,从而实现快速软件开发。
    CC3351 M.2 卡插件模块CC3351 M.2 卡插件模块 (M2-CC3351) 是测试和开发板,可轻松连接到支持 M.2 Key E 接口的 TI 处理器板或其他处理器板,从而实现快速软件开发。

软件

    SimpleLink Wi-Fi 工具箱

    SimpleLink Wi-Fi 工具箱是一个用于帮助开发和测试 CC33xx 的工具集。Wi-Fi 工具箱包提供了进行以下操作所需的全部功能:使用主机调试和监测 WLAN/低功耗 Bluetooth® 固件;执行射频验证测试;为监管认证测试执行预测试;调试硬件和软件平台的集成问题。

    CC33xx 器件驱动程序CC33xx 器件是单芯片 Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙 5.4 配套器件,专为基于 Linux 和 RTOS 的系统而设计。CC33XX-SOFTWARE 是一系列软件开发源,旨在促进快速设置、开箱即用体验并加快 Linux 或 RTOS 环境中的开发。这些器件包括在集成 ROM 中分发的 BSD-3 Clause 软件。CC33XX-Software 可下载产品中提供的产品软件清单中提供了许可条款。