ZHCSWQ7C June 2024 – August 2026 TDA4APE-Q1 , TDA4VPE-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] ((2)) | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | AND 引脚 [4] |
|---|---|---|---|
| DDR1_CKN | IO | DDRSS 差分时钟(负) | H1 |
| DDR1_CKP | IO | DDRSS 差分时钟(正) | J2 |
| DDR1_RESETn | IO | DDRSS 复位 | G5 |
| DDR1_RET | I | DDR 保持使能 | G8 |
| DDR1_CA0 | IO | DDRSS 命令地址 | J4 |
| DDR1_CA1 | IO | DDRSS 命令地址 | H3 |
| DDR1_CA2 | IO | DDRSS 命令地址 | G2 |
| DDR1_CA3 | IO | DDRSS 命令地址 | J3 |
| DDR1_CA4 | IO | DDRSS 命令地址 | G3 |
| DDR1_CA5 | IO | DDRSS 命令地址 | H4 |
| DDR1_CAL0 (1) | A | IO 焊盘校准电阻 | F8 |
| DDR1_CKE0 | IO | DDRSS 时钟使能 | E7 |
| DDR1_CKE1 | IO | DDRSS 时钟使能 | H6 |
| DDR1_CSn0_0 | IO | DDRSS 片选 | G6 |
| DDR1_CSn0_1 | IO | DDRSS 片选 | G7 |
| DDR1_CSn1_0 | IO | DDRSS 片选 | H7 |
| DDR1_CSn1_1 | IO | DDRSS 片选 | F6 |
| DDR1_DM0 | IO | DDRSS 数据掩码 | A3 |
| DDR1_DM1 | IO | DDRSS 数据掩码 | F3 |
| DDR1_DM2 | IO | DDRSS 数据掩码 | L2 |
| DDR1_DM3 | IO | DDRSS 数据掩码 | P2 |
| DDR1_DQ0 | IO | DDRSS 数据 | A6 |
| DDR1_DQ1 | IO | DDRSS 数据 | C6 |
| DDR1_DQ2 | IO | DDRSS 数据 | A5 |
| DDR1_DQ3 | IO | DDRSS 数据 | C4 |
| DDR1_DQ4 | IO | DDRSS 数据 | B4 |
| DDR1_DQ5 | IO | DDRSS 数据 | B2 |
| DDR1_DQ6 | IO | DDRSS 数据 | C3 |
| DDR1_DQ7 | IO | DDRSS 数据 | B5 |
| DDR1_DQ8 | IO | DDRSS 数据 | E5 |
| DDR1_DQ9 | IO | DDRSS 数据 | D2 |
| DDR1_DQ10 | IO | DDRSS 数据 | E2 |
| DDR1_DQ11 | IO | DDRSS 数据 | F4 |
| DDR1_DQ12 | IO | DDRSS 数据 | D6 |
| DDR1_DQ13 | IO | DDRSS 数据 | E4 |
| DDR1_DQ14 | IO | DDRSS 数据 | D3 |
| DDR1_DQ15 | IO | DDRSS 数据 | D5 |
| DDR1_DQ16 | IO | DDRSS 数据 | M3 |
| DDR1_DQ17 | IO | DDRSS 数据 | K4 |
| DDR1_DQ18 | IO | DDRSS 数据 | M2 |
| DDR1_DQ19 | IO | DDRSS 数据 | L5 |
| DDR1_DQ20 | IO | DDRSS 数据 | J5 |
| DDR1_DQ21 | IO | DDRSS 数据 | K3 |
| DDR1_DQ22 | IO | DDRSS 数据 | L4 |
| DDR1_DQ23 | IO | DDRSS 数据 | K6 |
| DDR1_DQ24 | IO | DDRSS 数据 | N6 |
| DDR1_DQ25 | IO | DDRSS 数据 | P4 |
| DDR1_DQ26 | IO | DDRSS 数据 | N3 |
| DDR1_DQ27 | IO | DDRSS 数据 | M5 |
| DDR1_DQ28 | IO | DDRSS 数据 | M6 |
| DDR1_DQ29 | IO | DDRSS 数据 | P5 |
| DDR1_DQ30 | IO | DDRSS 数据 | N4 |
| DDR1_DQ31 | IO | DDRSS 数据 | P6 |
| DDR1_DQS0N | IO | DDRSS 互补数据选通 | C1 |
| DDR1_DQS0P | IO | DDRSS 数据选通 | B1 |
| DDR1_DQS1N | IO | DDRSS 互补数据选通 | F1 |
| DDR1_DQS1P | IO | DDRSS 数据选通 | E1 |
| DDR1_DQS2N | IO | DDRSS 互补数据选通 | K1 |
| DDR1_DQS2P | IO | DDRSS 数据选通 | L1 |
| DDR1_DQS3N | IO | DDRSS 互补数据选通 | N1 |
| DDR1_DQS3P | IO | DDRSS 数据选通 | P1 |