ZHCSWQ7C June 2024 – August 2026 TDA4APE-Q1 , TDA4VPE-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | AND 引脚 [4] |
|---|---|---|---|
| CLKOUT | IO | RMII 时钟输出 | U31 |
| RGMII1_RXC | I | RGMII 接收时钟 | P31 |
| RGMII1_RX_CTL | I | RGMII 接收控制 | M33 |
| RGMII1_TXC | O | RGMII 发送时钟 | N31 |
| RGMII1_TX_CTL | O | RGMII 发送控制 | P30 |
| RGMII1_RD0 | I | RGMII 接收数据 0 | U32 |
| RGMII1_RD1 | I | RGMII 接收数据 1 | M32 |
| RGMII1_RD2 | I | RGMII 接收数据 2 | L33 |
| RGMII1_RD3 | I | RGMII 接收数据 3 | U31 |
| RGMII1_TD0 | O | RGMII 发送数据 0 | M31 |
| RGMII1_TD1 | O | RGMII 发送数据 1 | N30 |
| RGMII1_TD2 | O | RGMII 发送数据 2 | T33 |
| RGMII1_TD3 | O | RGMII 发送数据 3 | L32 |
| RMII1_CRS_DV | I | RMII 载波侦听/数据有效 | L32 |
| RMII1_RX_ER | I | RMII 接收数据错误 | P30 |
| RMII1_TX_EN | O | RMII 发送使能 | M33 |
| RMII1_RXD0 | I | RMII 接收数据 0 | N30 |
| RMII1_RXD1 | I | RMII 接收数据 1 | T33 |
| RMII1_TXD0 | O | RMII 发送数据 0 | M32 |
| RMII1_TXD1 | O | RMII 发送数据 1 | P31 |
| RMII_REF_CLK | I | RMII 基准时钟 | L33 |