ZHCSWQ1E February   1998  – July 2024 CD54HC4316 , CD74HC4316 , CD74HCT4316

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 说明
  4. 3 Pin Configurations and Functions
  5. 4 Absolute Maximum Ratings
  6. 5 Thermal Information
  7. 6 Recommended Operating Conditions
  8. 7 Electrical Characteristics: HC Devices
  9. 8 Electrical Characteristics: HCT Devices
  10. 9 Switching Characteristics HC
  11. 10Switching Characteristics HCT
  12. 11Analog Channel Specifications
  13. 12HCT Input Loading Table
  14. 13Recommended Operating Area as a Function of Supply Voltage
  15. 14Typical Performance Curves
  16. 15Parameter Measurement Information
  17. 16Detailed Description
    1. 16.1 Functional Block Diagram
    2. 16.2 Device Functional Modes
  18. 17Device and Documentation Support
    1. 17.1 接收文档更新通知
    2. 17.2 支持资源
    3. 17.3 Trademarks
    4. 17.4 静电放电警告
    5. 17.5 术语表
  19. 18Revision History
  20. 19Mechanical, Packaging, and Orderable Information

特性

  • 宽模拟输入电压范围:

    VCC - VEE:0V 至 10V

  • 低导通电阻:
    • 45Ω(典型值):VCC = 4.5V
    • 35Ω(典型值):VCC = 6V
    • 30Ω(典型值): VCC – VEE = 9V
  • 快速开关和传播延迟时间
  • 低关断漏电流
  • 内置先断后合开关
  • 逻辑电平转换,可启用 5V 逻辑以适应 ±5V 模拟信号
  • 宽工作温度范围:-55°C 至 125°C
  • HC 类型:
    • 工作电压为 2V 至 10V
    • 高抗噪性:当 VCC = 5V 时,NIL = 30%,NIH = VCC 的 30%
  • HCT 类型:
    • 直接 LSTTL 输入逻辑兼容性,VIL = 0.8V(最大值),VIH = 2V(最小值)
    • CMOS 输入兼容性,在 VOL、VOH 下 II ≤ 1µA