ZHCSWQ0F August   1999  – January 2025 LMC7111

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  VS =2.7V 或 ±1.35V 时的电气特性
    6. 5.6  VS = 5V 或 ±2.5V 时的电气特性
    7. 5.7  VS = 10V 或 ±5V 时的电气特性
    8. 5.8  典型特性
    9. 5.9  典型特性:2.7V
    10. 5.10 典型特性:3V
    11. 5.11 典型特性:5V
    12. 5.12 典型特性:10V
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 特性说明
      1. 6.1.1 LMC7111 超小型放大器的优势
        1. 6.1.1.1 尺寸
        2. 6.1.1.2 高度
        3. 6.1.1.3 信号完整性
        4. 6.1.1.4 简化的电路板布局
        5. 6.1.1.5 低电源电流
        6. 6.1.1.6 宽电压范围
      2. 6.1.2 输入共模电压范围
      3. 6.1.3 输出摆幅
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 容性负载容差
      2. 7.1.2 使用高阻值反馈电阻器时的输入电容补偿
      3. 7.1.3 性能相似的双通道和四通道器件
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 偏置 GaAs RF 放大器
      2. 7.2.2 适用于模数转换器的基准缓冲器
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 Spice 精简模型
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

VS = 10V 或 ±5V 时的电气特性

在 TA = +25°C、V+ = 10V、V– = 0V、VCM = VO = V+ / 2 和 RL > 1MΩ 条件下测得(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
失调电压
VOS 输入偏移电压 ±0.9 ±7 mV
TJ = -40°C 至 +85°C ±9
dVOS/dT 输入失调电压温漂 TJ = -40°C 至 +85°C 2 µV/°C
PSRR 电源抑制比 正极,
5V < VS < 10V,V– = 0V,VO = 2.5V
80 dB
负极,
–5V < VS < –10V,V+ = 0V,VO = 2.5V
80
输入偏置电流
IB 输入偏置电流 (1) ±0.1 ±1 pA
TJ = -40°C 至 +85°C ±20
IOS 输入失调电流(1) ±0.01 ±0.5 pA
TJ = -40°C 至 +85°C ±10
噪声
en 输入电压噪声密度 f = 1kHz、VCM = 1V 110 nV/√Hz
in 输入电流噪声密度 f = 1kHz 0.03 pA/√Hz
输入电压
VCM 共模电压范围 当 CMRR ≥ 50dB 时,
至正电源轨
10.15 10.2 V
TJ = -40°C 至 +85°C 10.0
当 CMRR ≥ 50dB 时,
至负电源轨
-0.2 -0.15
TJ = -40°C 至 +85°C 0.0
输入阻抗
RIN 输入电阻 >10 TΩ
CIN 共模输入电容 3 pF
开环增益
AOL 开环电压增益 RL = 100kΩ 拉电流 500 V/mV
灌电流 200
频率响应
GBW 增益带宽积 50 kHz
SR 压摆率 具有 1V 阶跃输入的电压输出器,RL = 100kΩ 至 5V,f = 1kHz,VO = 2VPP 0.03 V/µs
GM 增益裕度 15 dB
θm 相位裕度 50 °
输出
VO 电源轨的电压输出摆幅 RL = 100kΩ 正电源轨, 9.98 9.99 V
负电源轨 0.01 0.02
RL = 10kΩ 正电源轨 9.90 9.98
负电源轨 0.02 0.1
ISC 短路电流 拉电流,
VO = 0V
25 20 mA
TJ = -40°C 至 +85°C 7
灌电流,
VO = 10V
30 20
TJ = -40°C 至 +85°C 7
电源
IQ 每个放大器的静态电流 25 60 µA
TJ = -40°C 至 +85°C 75
由设计和处理指定的输入偏置电流。