ZHCSWQ0F August   1999  – January 2025 LMC7111

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  VS =2.7V 或 ±1.35V 时的电气特性
    6. 5.6  VS = 5V 或 ±2.5V 时的电气特性
    7. 5.7  VS = 10V 或 ±5V 时的电气特性
    8. 5.8  典型特性
    9. 5.9  典型特性:2.7V
    10. 5.10 典型特性:3V
    11. 5.11 典型特性:5V
    12. 5.12 典型特性:10V
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 特性说明
      1. 6.1.1 LMC7111 超小型放大器的优势
        1. 6.1.1.1 尺寸
        2. 6.1.1.2 高度
        3. 6.1.1.3 信号完整性
        4. 6.1.1.4 简化的电路板布局
        5. 6.1.1.5 低电源电流
        6. 6.1.1.6 宽电压范围
      2. 6.1.2 输入共模电压范围
      3. 6.1.3 输出摆幅
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 容性负载容差
      2. 7.1.2 使用高阻值反馈电阻器时的输入电容补偿
      3. 7.1.3 性能相似的双通道和四通道器件
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 偏置 GaAs RF 放大器
      2. 7.2.2 适用于模数转换器的基准缓冲器
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 Spice 精简模型
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
差分输入电压 正负电源电压 V
VS 电源电压,VS = (V+) – (V–) 11 V
输入/输出引脚电压 (V–) – 0.3 (V+) + 0.3 V
输入引脚处的电流 ±5 mA
ISC 输出短路(2) ±30 mA
电源引脚电流 30 mA
引线温度(焊接,10s) 260 °C
Tstg 贮存温度 -65 150 °C
TJ 结温(3) 150 °C
超出“绝对最大额定值”运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出“建议运行条件”但在“绝对最大额定值”范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
同时适用于单电源供电和双电源供电。在环境温度升高的情况下,持续短路运行可能会导致超过允许的最大结温 (150°C)。
最大功耗是与 TJ(MAX)、RθJA 和 TA 相关的函数。任何环境温度下允许的最大功耗为 PD = (TJ(MAX) – TA)/RθJA。所有数字均适用于直接焊接到印刷电路板 (PCB) 的封装。