ZHCSWP2 June 2024 AFE159RP4
ADVANCE INFORMATION

| 器件 | 封装 类型 | 封装图 | 引脚数 | SPQ | 卷带 直径 (mm) | 卷带 宽度 W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | Pin1 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAFE159RP4RGZR | VQFN | RGZ | 48 | 2500 | 330.0 | 16.4 | 7.3 | 7.3 | 1.5 | 12.0 | 16.0 | Q2 |

| 器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚数 | SPQ | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAFE159RP4RGZR | VQFN | RGZ | 48 | 2500 | 350.0 | 350.0 | 43.0 |