ZHCSWP2 June   2024 AFE159RP4

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件比较
  6. 5器件和文档支持
    1. 5.1 接收文档更新通知
    2. 5.2 支持资源
    3. 5.3 商标
    4. 5.4 静电放电警告
    5. 5.5 术语表
  7. 6修订历史记录
  8. 7机械、封装和可订购信息
    1. 7.1 封装选项附录
    2. 7.2 卷带包装信息
    3. 7.3 机械数据

特性

  • 用于 ECG、起搏信号检测和呼吸测量的集成信号链
  • ECG 接收器
    • 抗 EMI 输入
    • 四个高分辨率通道,每通道的功耗低至 0.42mW
    • 可从六个电极选择的灵活四导联
    • 可编程增益: 1.25 至 9
    • 输入参考噪声:4μVPP(在 150Hz 带宽内)
    • 差分输入范围:±1V(增益 = 4)
    • CMRR:140dB
    • 数据速率:250SPS 至 128kSPS
  • 起搏信号检测
    • 可编程双导联上的片上数字起搏信号检测算法
    • 两个通道上的高速 128kSPS 起搏信号输出,用于软件起搏信号检测
  • 呼吸
    • 24mΩPP 低噪声,每个电极具备 2kΩ 人体阻抗和 1kΩ 保护
    • 支持正弦波和方波激励
  • 其他特性
    • 内置的右腿驱动放大器可导向到任何电极
    • 直流导联脱落检测、交流导联阻抗检测、威尔逊中心终端 (WCT)、戈德伯格中心终端 (GCT)、测试信号
    • 电池电压监测
    • 灵活的断电和待机模式
    • 内置 PLL 和基准
    • 1k 样片主 FIFO 和 2k 样片起搏 FIFO
    • SPI 兼容串行接口
    • 模拟电源电压 1:3.15V 至 5.25V
    • 模拟电源电压 2:1.7V 至 1.9V
    • I/O 电源电压:1.65V 至 3.6V
  • 支持系统满足 AAMI EC11、EC13、EC38、IEC60601-1、IEC60601-2-25、IEC60601-2-27 和 IEC60601-2-51 标准