ZHCSWN0A June   2024  – September 2024 TXS0102V-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性
    6. 5.6  开关特性,VCCA = 1.8V ± 0.15V
    7. 5.7  开关特性,VCCA = 2.5V ± 0.2V
    8. 5.8  开关特性,VCCA = 3.3V ± 0.3V
    9. 5.9  开关特性:Tsk,TMAX
    10. 5.10 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 架构
      2. 7.3.2 输入驱动器要求
      3. 7.3.3 输出负载注意事项
      4. 7.3.4 启用和禁用
      5. 7.3.5 I/O 线路上的上拉或下拉电阻
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

架构

TXS0102V-Q1 架构(请参阅图 7-1)是基于自动方向感应的转换器,它不需要方向控制信号来控制从 A 到 B 或从 B 到 A 的数据流方向。

TXS0102V-Q1 TXS0102V-Q1 单元的架构图 7-1 TXS0102V-Q1 单元的架构

这两个双向通道无需方向控制信号即可独立确定数据流的方向。每个 I/O 引脚均可自动重新配置为输入或输出,这就是自动方向控制功能的实现方式。

TXS0102V-Q1 器件属于 TI“开关”型电压转换器系列,采用两个关键电路来实现这种电压转换:

  1. 将 A 端口连接到 B 端口的 N 沟道导通栅极晶体管拓扑
  2. 输出单稳态 (O.S.) 边沿速率加速器电路,用于检测和加速 A 或 B 端口的上升沿

对于双向电压转换,器件中包含上拉电阻器以提供直流电流源能力。N 沟道导通晶体管的 VGATE 栅极偏置设置为大约比低压侧的 VCC 电平高出一个阈值电压 (VT)。数据可以沿任一方向流动,无需控制信号的引导。

O.S 上升沿速率加速器电路通过监控输入边沿的转换来加快输出压摆率,帮助保持器件的数据速率。在从低电平到高电平的信号上升沿期间,O.S. 电路开启 PMOS 晶体管(T1 和 T2),以在约 30ns 或输入沿 95%(以先发生者为准)的时间内增加驱动器的电流驱动能力。这种边沿速率加速通过在低电平到高电平转换期间绕过内部 10kΩ 上拉电阻器来提供高交流驱动,从而加快信号速度。在此加速阶段,驱动器的输出电阻降低到大约 50Ω 至 70Ω。为了尽可能降低动态 ICC 和信号争用的可能性,用户应等待 O.S. 电路关闭,然后再向相反方向施加信号。最坏情况下的持续时间等于本数据表节 5.6部分中提供的最小脉宽数量。