ZHCSWN0A June   2024  – September 2024 TXS0102V-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性
    6. 5.6  开关特性,VCCA = 1.8V ± 0.15V
    7. 5.7  开关特性,VCCA = 2.5V ± 0.2V
    8. 5.8  开关特性,VCCA = 3.3V ± 0.3V
    9. 5.9  开关特性:Tsk,TMAX
    10. 5.10 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 架构
      2. 7.3.2 输入驱动器要求
      3. 7.3.3 输出负载注意事项
      4. 7.3.4 启用和禁用
      5. 7.3.5 I/O 线路上的上拉或下拉电阻
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

特性

  • 符合汽车应用要求

  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 + 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
    • ESD 保护符合 JESD 22 规范的要求:
      • A 端口:
        • 2000V 人体放电模型 (A114-B)
        • 500V 充电器件模型 (C101)
      • B 端口:
        • 5000V 人体放电模型 (A114-B)
        • 500V 充电器件模型 (C101)
  • 无需方向控制信号
  • 最大数据速率:
    • 24Mbps(推挽)
    • 2Mbps(开漏)
  • 采用德州仪器 (TI) 的 NanoStar™ 集成电路封装
  • A 端口支持 1.65V 至 3.6V 的电压,B 端口支持 2.3V 至 5.5V 的电压 (VCCA ≤ VCCB)
  • VCC 隔离特性:如果任何一个 VCC 输入接地 (GND),则两个端口均处于高阻抗状态
  • 无需电源时序控制:VCCA 或 VCCB 均可优先斜升
  • Ioff 支持局部省电模式运行
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求