ZHCSWM8A June 2024 – December 2024 TCAN1472-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICC | 电源电流,正常模式 |
显性 | TXD = 0V,STB = 0V RL = 60Ω,CL = 开路 请参阅图 6-1 |
50 | 70 | mA | |
| 显性 | TXD = 0V,STB = 0V RL = 50Ω,CL = 开路 请参阅图 6-1 |
55 | 80 | mA | |||
| 隐性 | TXD = VIO,STB = 0V RL = 50Ω,CL = 开路 请参阅图 6-1 |
7 | 11 | mA | |||
| 显性,存在总线故障 | TXD = 0V,STB = 0V CANH = CANL = ±25V RL = 开路,CL = 开路 请参阅图 6-1 |
130 | mA | ||||
| 电源电流待机模式(有 VIO 的器件) | TXD = STB = VIO,RL = 50Ω,CL = 开路,Tj <= 85°C,请参阅图 6-1 | 1 | µA | ||||
| TXD = STB = VIO,RL = 50Ω,CL = 开路,Tj <= 125°C,请参阅图 6-1 | 0.2 | 2 | |||||
| TXD = STB = VIO,RL = 50Ω,CL = 开路,Tj <= 150°C,请参阅图 6-1 | 5 | ||||||
| 电源电流待机模式(无 VIO 的器件) | TXD = STB = VCC,RL = 50Ω,CL = 开路,Tj <= 85°C,请参阅图 6-1 | 15 | |||||
| TXD = STB = VCC,RL = 50Ω,CL = 开路,Tj <= 125°C,请参阅图 6-1 | 16 | µA | |||||
| TXD = STB = VCC,RL = 50Ω,CL = 开路,Tj <= 150°C,请参阅图 6-1 | 21 | ||||||
| IIO 有 VIO 的器件 |
I/O 电源电流,正常模式 |
显性 | TXD = 0V,STB = 0V RL = 60Ω,CL = 开路 RXD 悬空 |
125 | 300 | µA | |
| 隐性 | TXD = VIO,STB = 0V RL = 60Ω,CL = 开路 RXD 悬空 |
25 | 48 | µA | |||
| I/O 电源电流,待机模式 | TXD = VIO,STB = VIO RL = 60Ω,CL = 开路 RXD 悬空,Tj <= 85°C |
13.5 | µA | ||||
| TXD = VIO,STB = VIO RL = 60Ω,CL = 开路 RXD 悬空,Tj <= 125°C |
8.5 | 15 | |||||
| TXD = VIO,STB = VIO RL = 60Ω,CL = 开路 RXD 悬空,Tj <= 150°C |
16 | ||||||
| UVCC(R) | VCC 上升时的欠压检测 | 斜升 | 4.2 | 4.4 | V | ||
| UVCC(F) | VCC 下降时的欠压检测 | 斜降 | 3.5 | 4 | V | ||
| UVIO(R) | VIO 上升时的欠压检测(有 VIO 的器件) | 斜升 | 1.6 | 1.65 | V | ||
| UVIO(F) | VIO 下降时的欠压检测(有 VIO 的器件) | 斜降 | 1.4 | 1.5 | V | ||