ZHCSWM7 June   2024 ISOM8600

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 功率等级
    6. 5.6 电气特性
    7. 5.7 开关特性
  7. 6 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 确定 RIN 阻值
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

请参阅(1)(2)
最小值 最大值 单位
输入 IF(max) LED 正向电流  50 mA
VR IR = 10μA 时的输入反向电压 7 V
PI 输入功率耗散 100 mW
输出 VOFF 阻断电压 80 V
IO 输出持续负载电流 200 mA
ΔIO/oC 输出持续负载电流 -1.1 mA/oC
IOP 输出脉冲电流(1μs 宽度) 600 mA
PO 输出功率耗散 150 mW
PT 总功率损耗 200 mW
Tstg 贮存温度 -65 150 °C
瞬态隔离电压 交流电压,t=60s 707 VRMS
直流电压,t=60s 1000 VDC
超出绝对最大额定值运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出“建议运行条件”但在“绝对最大额定值”范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
所有规格均在 TA = 25℃ 时测得(除非另有说明)