ZHCSWM7 June   2024 ISOM8600

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 功率等级
    6. 5.6 电气特性
    7. 5.7 开关特性
  7. 6 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 确定 RIN 阻值
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

电气特性

 所有规格均在 TA = 25℃ 时测得(除非另有说明)
参数 测试条件 TA 最小值 典型值 最大值 单位
输入
VF 输入正向电压 IF = IFT 25°C 0.9 1.1 1.3 V
-55°C 至 125°C 0.85 1.1 1.35
IF = 5mA 25°C 1.1 1.3 1.5
-55°C 至 125°C 1.1 1.3 1.55
IR 输入反向电流 VR = 5V -55°C 至 125°C 10 μA
CIN 输入电容 F = 1MHz,VF = 0V 25°C 17 28 pF
IFT 输入触发正向电流;请参阅图 7-3 Io = 100mA(1),RON = 10Ω (2) 25°C 0.65 0.8 mA
-55°C 至 125°C 0.65 1.2
IFT,release 释放触发电流  70V 时,IOFF = 1μA -55°C 至 125°C 0.1 mA
VF, release 释放触发电压 70V 时,IOFF = 1μA -55°C 至 125°C 0.7 V
IF(ON) 输入导通状态正向电流 Io = 100mA,RON < 10Ω 25°C 0.8 20 mA
Io= 100mA(1),RON < 15Ω -55°C 至 125°C 1.2 20
输出
VOFF 输出阻断电压 IF = 0mA -55°C 至 125°C 70 V
RON 输出导通状态电阻;请参阅图 7-3 IF = IFT,Io = 20mA 25°C 6.5 9 Ω
-55°C 至 125°C 6.5 12
输出导通状态电阻;请参阅图 7-3 (1) IF = IFT,Io = 100mA 25°C 7 10
-55°C 至 125°C 7 13
IF = IFT,Io = 100mA,t < 1s 25°C 7 10
输出导通状态电阻;请参阅图 7-3 IF = 3mA,Io = 20mA 25°C 5.5 7
-55°C 至 125°C 5.5 12
输出导通状态电阻;请参阅图 7-3 (1) IF = 3mA,Io = 100mA 25°C 6 7.5
-55°C 至 125°C 6 12
IF = 3mA,Io = 100mA,t < 1s 25°C 5 7
COFF 输出关断状态电容 IF = 0mA,VL = 60V,f = 1MHz -55°C 至 125°C 6.5 8 pF
ILEAK 输出关断状态漏电流;请参阅图 7-2 IF = 0mA,VOFF = 70V 25°C 250 nA
-55°C 至 125°C 1 μA
RON FLAT 导通状态电阻平坦度 25°C 45 75 mΩ
-55°C 至 125°C 45 115
RON DRIFT 整个温度范围内的导通状态电阻漂移 IF = 3mA,Io = 40mA -55°C 至 125°C 23 60 mΩ/oC
BW –3dB 带宽;请参阅图 7-4 IF = 5mA,RL = 50Ω 25°C 100 MHz
IL 插入损耗(LED 亮起);请参阅图 7-4 IF = 5mA,RL = 50Ω,f = 1MHz 25°C -0.45 dB
OISO 关断状态隔离;请参阅图 7-5 IF = 0mA,RL = 50Ω,f = 1MHz 25°C -45 dB
当 TA > 75°C 时,提供给负载的电流应该降低 1mA/°C
TA > 75°C 且 RON = 15Ω 时测得 IFT