ZHCSWL8A June 2024 – November 2024 DAC80516
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静态性能(1) | ||||||
| 分辨率 | 16 | 位 | ||||
| INL | 相对精度 | ±1 | ±2 | LSB | ||
| DNL | 微分非线性 | -1 | ±0.6 | 1 | LSB | |
| TUE | 总体未调整误差 | DAC 输出范围 = 0V 至 5V | ±0.04 | ±0.15 | %FSR | |
| 偏移误差 | 增益 = 1 或 2 | ±0.75 | ±3 | mV | ||
| 零标度误差 | DAC 寄存器中填入全零 | 0 | 0.5 | 3 | mV | |
| 满量程误差 | DAC 寄存器中填入满量程代码 (65535d),DAC 输出范围 = 0V 至 5V | ±0.04 | ±0.15 | %FSR | ||
| 增益误差 | 增益 = 1 或 2 | ±0.04 | ±0.15 | %FSR | ||
| 失调电压误差漂移 | ±3 | µV/°C | ||||
| 零量程误差漂移 | ±2 | µV/°C | ||||
| 满量程误差漂移 | ±3 | ppm FSR/°C | ||||
| 增益误差漂移 | ±2 | ppm FSR/°C | ||||
| 输出电压随时间推移的漂移 | TJ = 25°C,DAC 代码 = 中标度, 1900 小时 |
20 | ppm FSR | |||
| 输出特性 | ||||||
| 输出电压(2) | 增益 = 2 | 0 | 2 × VREF | V | ||
| 增益 = 1 | 0 | VREF | ||||
| 输出电压净空 | 至 AVDD(–50mA ≤ IOUT ≤ 50mA), DAC 代码 = 满量程 |
0.5 | V | |||
| 负载电流 | 50 | mA | ||||
| 短路电流(3) | 满量程输出短接至 GND | 75 | mA | |||
| 零标度输出短接至 VDD | 75 | |||||
| 容性负载(4) | RLOAD = 开路 | 0 | 2 | nF | ||
| 输出直流阻抗 | DAC 输出位于 AVDD/2 | 0.08 | Ω | |||
| DAC 输出位于 AVDD 或 GND | 10 | |||||
| 动态性能 | ||||||
| 输出电压建立时间 | ¼ 至 ¾ 标度和 ¾ 至 ¼ 标度建立时间(趋稳至 ±2LSB),AVDD = 5.5V, VREFIN = 2.5V,增益 = 2 |
6 | µs | |||
| 压摆率 | AVDD = 5.5V,VREFIN = 2.5V | 1.7 | V/µs | |||
| 上电干扰幅度 | DAC 代码 = 零标度 | 25 | mV | |||
| 输出噪声 | 0.1Hz 至 10Hz,DAC 代码 = 中标度 | 12 | µVpp | |||
| 输出噪声密度 | 1kHz,DAC 代码 = 中标度, AVDD = 5.5V,VREFIN = 2.5V |
65 | nV/Hz | |||
| AC PSRR | DAC 代码 = 中标度,频率 = 60Hz,振幅 200mVpp 叠加在 AVDD 上 | 80 | dB | |||
| 直流 PSRR | DAC 代码 = 中标度,AVDD = 5V ±0.5V | 0.02 | mV/V | |||
| 代码变化干扰脉冲 | 主要载波周围的 1LSB 变化 | 1 | nV-s | |||
| 通道到通道交流串扰 | DAC 代码 = 零标度,相邻通道上具有满量程摆幅 | 1 | nV-s | |||
| 通道间直流串扰 | 测量的通道处于零标度, 相邻通道处于满量程 |
12 | µV | |||
| 测量的通道处于零标度, 所有其他通道处于满量程 |
12 | |||||
| 数字馈通 | DAC 代码 = 中标度,fSCLK = 1MHz | 0.1 | nV-s | |||
| 上电时间(5) | 在 AVDD 斜升至 2.4V 且 VREFIN = 2.5V 后,DAC 通道加电并输出 0V 所需的时间。 | 120 | µs | |||
| 外部基准输入 | ||||||
| VREFIN | 基准输入电压范围 | 增益 = 1 | 1 | VDD | V | |
| 增益 = 2 | 1 | AVDD/2 | ||||
| 基准输入电流 | VREFIN = 2.5V | 85 | µA | |||
| 基准输入阻抗 | 25 | 30 | kΩ | |||
| 基准输入电容 | 5 | pF | ||||
| 内部基准 | ||||||
| VREFOUT | 基准输出电压范围 | TJ = 25°C | 2.4975 | 2.5025 | V | |
| 基准输出漂移 | 5 | 10 | ppm/°C | |||
| 基准输出阻抗 | 0.2 | Ω | ||||
| 基准输出噪声 | 0.1Hz 至 10Hz | 10 | µVpp | |||
| 基准输出噪声密度 | 10kHz,基准负载 = 10nF | 125 | nV/Hz | |||
| 基准负载电流 | -4 | 10 | mA | |||
| 基准负载调整率 | 拉电流和灌电流 | 175 | µV/mA | |||
| 基准线性调整率 | 500 | µV/V | ||||
| 数字输入与输出 | ||||||
| VIH | 高电平输入电压,VIH | AVDD = 2.7V 至 5.5V | 0.7 × VIO | V | ||
| VIL | 低电平输入电压,VIL | AVDD = 2.7V 至 5.5V | 0.3 × VIO | V | ||
| 输入电流 | ±2 | µA | ||||
| 输入引脚电容 | 8 | pF | ||||
| VOH | 高电平输出电压,VOH | IOH = 0.2mA | VIO - 0.2 | V | ||
| VOL | 低电平输出电压,VOL | IOL = 0.2mA | 0.4 | V | ||
| 输出引脚电容 | 4 | pF | ||||
| 电源要求 | ||||||
| IAVDD | AVDD 电源电流 | 工作模式,启用内部基准,DAC 代码 = 满量程,SPI 静态 | 8.5 | 13 | mA | |
| 工作模式,禁用内部基准,DAC 代码 = 满量程,SPI 静态 | 8 | 12.5 | ||||
| AVDD 电源电流 | 断电模式 | 10 | 20 | µA | ||
| IVIO | VIO 电源电流 | 0.1 | 1 | µA | ||