ZHCSWL8A June 2024 – November 2024 DAC80516
PRODUCTION DATA
该器件兼容 I2C。在 I2C 协议中,发起传输的器件称为控制器,而控制器控制的器件称为目标。总线必须由一个控制器件控制,以生成串行时钟 (SCL),控制总线访问,并生成启动和停止条件。
要寻址特定器件,需启动一个启动条件。当 SCL 为高电平时,数据线 (SDA) 的逻辑电平从高拉为低,即为启动条件。总线上的所有目标接收目标地址字节,最后一位表明希望进行读取还是写入操作。在第九个时钟脉冲期间,被寻址的目标会生成一个确认位并将 SDA 下拉为低电平,对控制器做出响应。
随后会发起数据传输并发送 8 个时钟脉冲,后跟一个确认位。在数据传输期间,SDA 必须保持稳定,同时 SCL 为高电平,这是因为在 SCL 为高电平时,SDA 中的任何变化会被认为是一个控制信号。
传输完所有数据后,控制器会生成停止条件。当 SCL 为高电平时,SDA 从低电平拉至高电平,即为停止条件。