ZHCSWL6A June 2024 – August 2024 DLPA3085
PRODUCTION DATA
DLPA3085 包含用于依次控制三种颜色 LED(红、绿和蓝)的电路。该电路由三个驱动器组成,用于控制外部开关、实际频闪解码器和 LED 电流控制(图 1-1)。NMOS 开关连接到外部 LED 封装的阴极端子,可以打开和关闭通过 LED 的电流。
图 6-6 共阳极 LED 组件的开关连接NMOS FET 的 P、Q 和 R 由 CH_SEL_0 和 CH_SEL_1 引脚控制。CH_SEL[1] 通常会接收一个循环编码信号,从红色切换到绿色,再到蓝色,然后返回到红色。CH_SEL[0:1] 和对应闭合开关之间的关系如表 6-1 所示。
| 引脚 CH_SEL[1:0] | SWITCH | IDAC 寄存器 | ||
|---|---|---|---|---|
| P | Q | R | ||
| 00 | 开路 | 开路 | 开路 | 不适用 |
| 01 | 闭合 | 开路 | 开路 | 0x03 和 0x04 SW1_IDAC[9:0] |
| 10 | 开路 | 闭合 | 开路 | 0x05 和 0x06 SW2_IDAC[9:0] |
| 11 | 开路 | 开路 | 闭合 | 0x07 和 0x08 SW3_IDAC[9:0] |
除了启用其中一个开关之外,CH_SEL[1] 还选择用于控制 IDAC 的 10 位电流设置,这个设置用作 LED 的设定电流。此设定电流与通过 RLIM 测量的电流一起将照明驱动器控制在适当的 VLED。通过三个 LED 的电流可由寄存器 SW1_IDAC 至 SW3_IDAC 的 0x03 至 0x08(表 6-1)单独设置。
每个电流电平均可在关闭 至 150mV/RLIM 之间以 1023 个步长进行设置:

因此,对于单个 LED,RLIM = 9.4mΩ 时的最大电流为 16A。
对于两个串联的 LED,最大电流为 32A,因此需要改变 RLIM(例如,RLIM = 4.7mΩ 以支持 32A 的配置)来获得更高的 LED 电流。
为确保正常运行,要求 LED 电流至少为 ILED_MAX 的 5%。