ZHCSWL6A June 2024 – August 2024 DLPA3085
PRODUCTION DATA
DLPA3085 能够标记系统中的多种故障,例如过热、电源正常和过压故障。如果发生特定的故障情况,表 6-6 中的一个或多个位将被置位。主状态寄存器 (0x0C) 中的某个位置位会触发中断事件,从而拉低 INT_Z 引脚。通过设置中断屏蔽寄存器 (0x0D) 中相应的 MASK 位,可以屏蔽中断。设置 MASK 位可防止在特定故障条件下将 INT_Z 拉至低电平。高级别故障可在主状态寄存器 (0x0C) 中读取,而低级别故障可在详细状态寄存器 1 (0x27) 至详细状态寄存器 4 (0x2A) 中读取。表 6-6 概述了各种故障及其关联情况。
| 高级别 | 中级别 | 低级别 |
|---|---|---|
| SUPPLY_FAULT | DMD_FAULT | DMD_PG_FAULT |
| BUCK_DMD1_PG_FAULT | ||
| BUCK_DMD1_OV_FAULT | ||
| BUCK_DMD2_PG_FAULT | ||
| BUCK_DMD2_OV_FAULT | ||
| LDO_GP1_PG_FAULT/LDO_DMD1_PG_FAULT | ||
| LDO_GP1_OV_FAULT/LDO_DMD1_OV_FAULT | ||
| LDO_GP2_PG_FAULT/LDO_DMD2_PG_FAULT | ||
| LDO_GP2_OV_FAULT/LDO_DMD2_OV_FAULT | ||
| BUCK_GP2_PG_FAULT | ||
| BUCK_GP2_OV_FAULT | ||
| ILLUM_FAULT | ILLUM_BC1_PG_FAULT | |
| ILLUM_BC1_OV_FAULT | ||
| ILLUM_BC2_PG_FAULT | ||
| ILLUM_BC2_OV_FAULT | ||
| PROJ_ON_INT | ||
| TS_SHUT | ||
| TS_WARN | ||