ZHCSWK3A June   2024  – August 2024 TLV9044-Q1

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 四通道器件的热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 工作电压
      2. 6.3.2 轨到轨输入
      3. 6.3.3 轨到轨输出
      4. 6.3.4 共模抑制比 (CMRR)
      5. 6.3.5 容性负载和稳定性
      6. 6.3.6 过载恢复
      7. 6.3.7 EMI 抑制
      8. 6.3.8 电过应力
      9. 6.3.9 输入和 ESD 保护
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 TLV904x-Q1 低侧电流检测应用
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4.     商标
    5. 8.4 静电放电警告
    6. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

轨到轨输入

TLV904x-Q1 系列的输入共模电压范围可以扩展到任何一个电源轨。即使在 1.2V 的超低电源电压,一直到 5.5V 的标准电源电压下工作时都是如此。此性能由一个互补输入级实现:一个 N 通道输入差分对和一个 P 通道差分对并联。更多详细信息,请参阅功能方框图。

对于大多数具有互补输入级的放大器,其中一个输入对(通常是 P 通道输入对)设计用于在输入失调电压、N 通道对上的温漂方面提供稍微更好的性能。因此,P 通道对旨在覆盖大部分共模范围,而 N 通道对则被设计为在一定阈值电压下从正轨缓慢接管。就在阈值电压之后,两个输入对都在一个称为过渡区的小范围内工作。在这个区域之外,N 通道对完全接管。与器件在此区域外运行相比,器件在转换区域内运行时,PSRR、CMRR、失调电压、温漂和 THD 会降级。因此,大多数应用通常更喜欢在性能稍好一些的 P 通道输入范围内运行。

对于 TLV904x-Q1,P 通道对通常对从负电源轨到 (V+) – 0.4V 的输入电压有效,而 N 通道对通常对从正电源到 (V+) – 0.4V 的输入电压有效。过渡区域通常出现在 (V+) – 0.5V 到 (V+) – 0.3V 之间,在过滤区域内时,两对均开启。上面提到的这些电压电平可能随着与晶体管的阈值电压相关联的工艺变化而变化。在 TLV904x-Q1 中,上述 200mV 过渡区域在任一方向上的变化最高可达 200mV。因此,此转换区域(两个级都打开)在低端上的范围介于 (V+) – 0.7V 至 (V+) – 0.5V 之间,在高端上的范围高达 (V+) – 0.3V 至 (V+) – 0.1V 之间。

鉴于 P 通道输入对通常提供比 N 通道输入对更好的性能,TLV904x-Q1 与业内大多数互补输入放大器相比,提供了更宽的 P 通道输入对范围。下面提供了 TLV904x-Q1 和 TLV900x-Q1 的并排比较。请注意,TLV900x-Q1 可保证 P 通道对仅在距正轨 1.4V 之前运行,而 TLV904x-Q1 保证 P 通道对一直运行到距正轨 0.7V。TLV904x-Q1 的这个额外的 700mV P 通道输入对范围在 P 通道输入范围通常在很大程度上受到限制的较低电源电压(1.2V、1.8V 等)下运行时特别有用。

因此,输入信号的宽共模摆幅可以更容易地容纳在 TLV904x-Q1 的 P 通道输入对中,同时可能避开过渡区域,从而保持线性度。

TLV9044-Q1 TLV904x-Q1 失调电压与共模电压间的关系
V+ = 2.75V,V– = –2.75V
图 6-1 TLV904x-Q1 失调电压与共模电压间的关系
TLV9044-Q1 TLV900x-Q1 失调电压与共模电压间的关系
V+ = 2.75V,V– = –2.75V
图 6-2 TLV900x-Q1 失调电压与共模电压间的关系