ZHCSWK3A June   2024  – August 2024 TLV9044-Q1

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 四通道器件的热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 工作电压
      2. 6.3.2 轨到轨输入
      3. 6.3.3 轨到轨输出
      4. 6.3.4 共模抑制比 (CMRR)
      5. 6.3.5 容性负载和稳定性
      6. 6.3.6 过载恢复
      7. 6.3.7 EMI 抑制
      8. 6.3.8 电过应力
      9. 6.3.9 输入和 ESD 保护
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 TLV904x-Q1 低侧电流检测应用
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4.     商标
    5. 8.4 静电放电警告
    6. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

概述

TLV904x-Q1 系列低功耗轨到轨输入和输出运算放大器是专为低功耗常开型应用而设计的。此系列放大器使用独特的晶体管,可在 1.2V 的超低电源电压至 5.5V 的标准电源电压范围内运行。这些单位增益稳定的放大器可提供 350kHz 的 GBW,IQ 仅为 10µA。此外,TLV904x-Q1 在 5.5V 时具有 40mA 的短路电流能力。得益于兼具低电压、低 IQ 和高输出电流能力,该系列器件非常独特,是各种通用应用的理想选择。输入共模电压范围包括两个电源轨,并支持将 TLV904x-Q1 系列用于许多单电源或双电源配置。轨到轨输入和输出摆幅显著增加了动态范围(特别是在低电源应用中更是如此),使得这些器件非常适合驱动低速采样模数转换器 (ADC)。此外,AB 类输出级能够驱动连接至 V+ 和接地端之间任一点的大于 2kΩ 的电阻负载。

TLV904x-Q1 可以驱动高达 100pF 的容性负载,具有 45° 典型相位裕度、350kHz 增益带宽积、0.2V/μs 压摆率和 6.5μVp-p 集成噪声(0.1Hz 至 10Hz),同时每个通道仅消耗 10μA 的电源电流,从而能够以极低的功耗提供良好的交流性能。1pA(典型值)的低输入偏置电流、0.6mV(典型值)的输入失调电压以及良好的 PSRR、CMRR 和 AOL 也非常适合直流应用。