ZHCSWK2 June   2024 TLV9304-Q1

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 四通道器件的热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 输入保护电路
      2. 6.3.2 EMI 抑制
      3. 6.3.3 反相保护
      4. 6.3.4 热保护
      5. 6.3.5 容性负载和稳定性
      6. 6.3.6 共模电压范围
      7. 6.3.7 电过应力
      8. 6.3.8 过载恢复
      9. 6.3.9 典型规格与分布
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 高电压精密比较器
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 TINA-TI(免费软件下载)
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

概述

TLV930x-Q1 系列(TLV9301-Q1、TLV9302-Q1 和 TLV9304-Q1)是 40V 成本优化型运算放大器系列。这些器件具有出色的通用直流和交流规格,包括轨到轨输出、低失调电压(典型值为 ±0.5mV)、低温漂(典型值为 ±2µV/°C)和 1MHz 带宽。TLV930x-Q1 实现了互补输入级,该输入级由匹配的 PMOS 对和匹配的 NMOS 对组成。PMOS 针对性能进行了优化,并且可以在大多数共模范围内运行,但当共模电压位于 NMOS 区域内时,TLV930x-Q1 也可运行(性能降低)。

TLV930x-Q1 器件系列专为满足多种应用需求而设计,具有高度的灵活性。例如,高输出电流(典型值为 60mA)可用于各种具有低负载阻抗的偏置和驱动应用。由于在整个电源电压范围内具有宽输出电压摆幅,因此 TLV930x-Q1 能够更大限度地扩大动态范围并在各种输出负载条件下运行。该系列器件的输出阻抗具有显著的电阻式频率响应,这意味着输出阻抗在整个频率范围内几乎保持平坦,这使得该系列器件易于在任何容性负载下实现稳定。TLV930x-Q1 集成了在高差分电压下保护输入的电路,这一特性在成本优化型器件中并不常见。该系列器件集成了抗相位反转和热保护电路,因此非常适合恶劣环境。该系列还包含压摆增强功能,可提高较大阶跃响应和输入变化情况下的瞬态性能,同时降低静态电流。