ZHCSWK1 June   2024

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
    1. 4.1 未使用引脚的推荐连接
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 SNS 时序特性
    7. 5.7 开关特性
    8. 5.8 时序图
    9. 5.9 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 精确的电流检测
      2. 7.3.2 可编程电流限制
        1. 7.3.2.1 电容充电
      3. 7.3.3 电感负载关断钳位
      4. 7.3.4 全面保护和诊断
        1. 7.3.4.1 短路和过载保护
        2. 7.3.4.2 开路负载检测
        3. 7.3.4.3 热保护行为
        4. 7.3.4.4 UVLO 保护
        5. 7.3.4.5 反极性保护
        6. 7.3.4.6 MCU I/O 保护
      5. 7.3.5 诊断使能功能
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 动态改变电流限制
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
        1. 8.4.2.1 无接地网络
        2. 8.4.2.2 有接地网络
        3. 8.4.2.3 散热注意事项
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

概述

TPS1HTC100-Q1 是一款受到全面保护的汽车类单通道高侧电源开关,具有集成式 NMOS 电源 FET 和电荷泵,直流容差为 60V。该器件具有丰富的诊断功能以及高精度电流检测特性,能够对负载实施智能控制。输入引脚上的 1.5V 低逻辑高电平阈值 VIH 允许使用低至 1.8V 的 MCU。可编程的电流限制功能能够极大地提高整个系统的可靠性。器件诊断报告有两个引脚来支持数字状态和模拟电流检测输出,用于在器件之间多路复用 MCU 模拟或数字接口。

数字状态报告是在故障引脚上采用开漏结构实现的。当发生故障情况时,该引脚下拉至 GND。需要使用一个外部上拉电阻来匹配微控制器的电源电平。高精度电流检测可实现更好的实时监测效果和更准确的诊断,无需进一步校准。电流镜用于提供 1/KSNS 的负载电流,等于 SNS 引脚上的电压。KSNS 在整个温度和电源电压范围内是一个恒定值。SNS 引脚还可以通过强制 VSNSFH 的电压来报告故障,该电压与诊断使能电压成比例,以便系统的 ADC 看到的最大电压在可接受的值内。这样,就无需在 SNS 引脚上使用外部齐纳二极管或电阻分压器。

外部高精度电流限制功能允许根据应用设置电流限制值。外部高精度电流限制功能通过在启动或短路条件下有效地钳制浪涌电流,极大地提高了系统的可靠性。此外,外部高精度电流限制功能还可以通过减少 PCB 走线以及减小连接器尺寸和前一个功率级容量来节省系统成本。此器件中还可以实现内部电流限制。施加外部或内部电流限制值的较低值。

内置的有源漏源电压钳位可解决如继电器、螺线管、泵、电机等电感负载能量的关断问题。在电感关断周期期间,电源 (EBAT) 和负载 (ELOAD) 的能量都消耗在高侧电源开关本身上。凭借工艺技术和出色的 IC 布局的优势,TPS1HTC100-Q1 器件可以实现出色的能量耗散能力,从而在大多数情况下无需使用外部续流电路。

TPS1HTC100-Q1 器件可用作各种阻性负载、感性负载和容性负载(包括低瓦数灯泡、LED、继电器、电磁阀和加热器)的高侧电源开关。