ZHCSWJ1E January   2004  – January 2025 SN74HC4851-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 热性能信息:SN74HC485x-Q1
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 电气特性
    5. 5.5 时序特性
    6. 5.6 注入电流耦合
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 功能方框图
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

时序特性

在指定的 VCC ±10% 下
典型值在标称 VCC 下测得
参数 测试条件 VCC 自然通风工作温度范围 (TA) 单位
25°C -40°C 至 85°C -40°C 至 125°C
最小值 典型值 最大值 最小值 典型值 最大值 最小值 典型值 最大值
开关特性(1)
tPD 传播延迟  CL = 50pF
Sx 至 D,D 至 Sx
2V 19.5 30 34 37 ns
3V 12 17.5 19.5 21.5
3.3V 11 16.5 18.5 20.5
5.5V 8.6 14 15 16
tTRAN 输入之间的转换时间 RL = 10kΩ,CL = 50pF
Ax 至 D,Ax 至 Sx
2V 44 94 103 103 ns
3V 30 63 67 67
3.3V 23 51 54 54
5.5V 18 43 46 46
tON(EN) 使能后的开通时间 RL = 10kΩ,CL = 50pF
EN 至 D,EN 至 Sx
2V 95 105 115 ns
3V 90 100 110
3.3V 85 95 105
5V 80 90 100
tOFF(EN) 使能后的关断时间 RL = 10kΩ,CL = 50pF
EN 至 D,EN 至 Sx
2V 95 105 115 ns
3V 90 100 110
3.3V 85 95 105
5.5V 80 90 100
tPLH/tPHL = tPD 传播延迟时间、tPZH/tPZL= tON(EN) 启用延迟时间、tPHZ/tPLZ = tOFF(EN)禁用延迟时间、tPLH/tPHL 通道选择 = tTRAN