ZHCSWJ1E January 2004 – January 2025 SN74HC4851-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 | -0.5 | 6 | V |
| VSEL 或 VEN | 逻辑控制输入引脚电压(EN、A0、A1、A2) | -0.5 | VCC+0.5V | V |
| VS 或 VD | 源极或漏极电压(Sx、D) | -0.5 | VCC + 0.5V | V |
| IIK | 输入钳制电流(VI < 0 或 VI > VCC) | -20 | 20 | mA |
| IIOK | I/O 二极管电流(VIO < 0 或 VIO > VCC) | -20 | 20 | mA |
| IT | 通过电流切换(VIO = 0 至 VCC) | -25 | 25 | mA |
| IGND | 通过 VCC 或 GND 的持续电流 | -50 | 50 | mA |
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C |
| TJ | 结温 | 150 | ||