ZHCSWI7O May   1999  – July 2025 SN74LV4052A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  热性能信息:SN74LV4052A
    4. 5.4  建议运行条件
    5. 5.5  电气特性
    6. 5.6  计时特点 VCC = 2.5V ± 0.2V
    7. 5.7  计时特点 VCC = 3.3V ± 0.3V
    8. 5.8  计时特点 VCC = 5V ± 0.5V
    9. 5.9  AC 特性
    10. 5.10 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)(3)
最小值 最大值 单位
VCC 电源电压 -0.5 7.0 V
VI 逻辑输入电压范围 -0.5 7.0 V
VIO 开关 I/O 电压范围 (2) (3) -0.5 VCC + 0.5 V
IIK  输入钳位电流 VI < 0 -20 mA
IIOK  开关 IO 二极管钳位电流 VIO < 0 或 VIO > VCC -50 50 mA
IT 切换连续电流 VIO = 0 至 VCC ±25 mA
通过 VCC 或 GND 的持续电流 ±50 mA
TJ 结温 150 °C
Tstg 贮存温度 -65 150 °C
超出绝对最大额定值 运行可能会对器件造成损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。如果在建议运行条件 之外但在绝对最大额定值 范围内短暂运行,器件可能不会受到损坏,但可能无法完全正常工作。以这种方式运行器件可能会影响器件的可靠性、功能和性能,并缩短器件寿命。
引脚被二极管钳制至电源轨。过压信号的电压和电流必须限制在最大额定值内。
该值的上限为 5.5V