ZHCSWG5I April   1978  – March 2025 NA556 , NE556 , SA556 , SE556

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 开关特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 单稳态工作模式
      2. 6.3.2 非稳态工作模式
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 脉宽调制
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 脉冲位置调制
        1. 7.2.2.1 设计要求
        2. 7.2.2.2 详细设计过程
        3. 7.2.2.3 应用曲线
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

单稳态工作模式

对于单稳态工作模式,图 6-2 展示了如何连接这些计时器中的任何一个。如果输出为低电平,向触发器 (TRIG) 施加负向脉冲可设置内部锁存器;输出变为高电平,放电引脚 (DISCH) 变为开漏。然后,电容器 CT 通过 RA 充电,直到电容器上的电压达到阈值 (THRES) 输入的阈值电压。如果 TRIG 恢复到高电平,阈值比较器的输出将复位内部锁存器,输出变为低电平,放电引脚变为低电平,从而使电容器 CT 快速放电。

NA556 NE556 SA556 SE556 单稳态工作模式电路图 6-2 单稳态工作模式电路

当 TRIG 电压低于触发阈值时,将启动单稳态工作模式。启动后,只有 TRIG 在计时间隔结束前至少 10µs 内保持高电平,此序列才会结束。当触发器接地时,比较器存储时间最长为 10µs,这样就将最小单稳脉冲持续时间限制为 10µs。输出脉冲持续时间约为 tw = 1.1 × RACT。阈值电平和充电速率与电源电压 VCC 成正比。因此,只要电源电压在此时间间隔内保持恒定,计时间隔就与电源电压无关。在单稳态应用中,通过施加到 CONT 的电压来设置触发器输入的跳闸点。

在此时间间隔内同时向 RESET 和 TRIG 施加负向触发脉冲会对电容器 CT 放电,并重新启动该周期,从而开始复位脉冲的正沿。只要复位脉冲为低电平,则输出保持低电平。为了防止误触发,当 RESET 未置为低电平时,将 RESET 连接到 VCC。如果需要复位功能,并且引脚由外部逻辑或微控制器驱动,请使用上拉电阻器连接到 VCC(例如 10kΩ),以防止复位引脚悬空。如果不需要 RESET 功能,则将 RESET 引脚直接短接至 VCC 引脚。