ZHCSWG5I April   1978  – March 2025 NA556 , NE556 , SA556 , SE556

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 开关特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 单稳态工作模式
      2. 6.3.2 非稳态工作模式
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 脉宽调制
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 脉冲位置调制
        1. 7.2.2.1 设计要求
        2. 7.2.2.2 详细设计过程
        3. 7.2.2.3 应用曲线
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

测试条件为 VCC = 5V 至 15V,TA = 25°C(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VT 阈值电压电平 VCC = 15V NA556、NE556、SA556 8.8 10 11.2 V
SE556 9.4 10 10.6
VCC = 5V NA556、NE556、SA556 2.4 3.3 4.2
SE556 2.7 3.3 4
IT 阈值电流(1) 30 250 nA
VTRIG 触发电压电平 VCC = 15V NA556、NE556、SA556 4.5 5 5.6 V
SE556 4.8 5 5.2
VCC = 15V,TA = –55°C 至 +125°C SE556 3 6
VCC = 5V NA556、NE556、SA556 1.1 1.67 2.2
SE556 1.45 1.67 1.9
VCC = 5V,TA = –55°C 至 +125°C SE556 1.9
ITRIG 触发电流 VTRIG = 0V NA556、NE556、SA556 0.5 2 μA
SE556 0.5 0.9
VRESET 复位电压电平 0.3 0.7 1 V
TA = -55°C 至 +125°C SE556 1.1
IRESET 复位电流 VRESET = VCC 0.1 0.4 mA
VRESET = 0V NA556、NE556、SA556 -0.4 1.5
SE556 -0.4 -1
IDISCH 放电关闭状态电流
20 100 nA
VCONT 控制电压(开路)
VCC = 15V NA556、NE556、SA556 9 10 11 V
SE556 9.6 10 10.4
VCC = 15V,TA = –55°C 至 +125°C SE556 9.6 10.4
VCC = 5V NA556、NE556、SA556 2.6 3.3 4
SE556 2.9 3.3 3.8
VCC = 5V,TA = –55°C 至 +125°C SE556 2.9 3.8
VOL 低电平输出电压
VCC = 15V,IOL = 10mA NA556、NE556、SA556 0.1 0.25 V
SE556 0.1 0.15
VCC = 15V,IOL = 10mA,
TA = –55°C 至 +125°C
SE556 0.2
VCC = 15V,IOL = 50mA NA556、NE556、SA556 0.4 0.75
SE556 0.4 0.5
VCC = 15V,IOL = 50mA,
TA = –55°C 至 +125°C
SE556 1
VCC = 15V,IOL = 100mA NA556、NE556、SA556 2 2.5
SE556 2 2.2
VCC = 15V,IOL = 100mA,
TA = –55°C 至 +125°C
SE556 2.7
VCC = 15V,IOL = 200mA 2.5
VCC = 5V,IOL = 3.5mA,
TA = –55°C 至 +125°C
SE556 0.35
VCC = 5V,IOL = 5mA NA556、NE556、SA556 0.1 0.25
SE556 0.1 0.15
VCC = 5V,IOL = 5mA,
TA = –55°C 至 +125°C
SE556 0.8
VCC = 5V,IOL = 8mA NA556、NE556、SA556 0.15 0.3
SE556 0.15 0.25
VOH 高电平输出电压
VCC = 15V,IOH = –100mA NA556、NE556、SA556 12.75 13.3 V
SE556 13 13.3
VCC = 15V,IOH = –100mA,
TA = –55°C 至 +125°C
SE555 12
VCC = 15V,IOH = –200mA 12.5
VCC = 5V,IOH = –100mA NA556、NE556、SA556 2.75 3.3
SE556 3 3.3
VCC = 5V,IOH = –100mA,
TA = –55°C 至 +125°C
SE555 2
ICC 电源电流 输出低电平,空载,VCC = 15V NA556、NE556、SA556 20 30 mA
SE556 20 24
输出低电平,空载,VCC = 5V NA556、NE556、SA556 6 12
SE556 6 10
输出高电平,空载,VCC = 15V NA556、NE556、SA556 18 26
SE556 18 20
输出高电平,空载,VCC = 5V NA556、NE556、SA556 4 10
SE556 4 8
此参数会影响 图 6-3 电路中定时电阻器 RA 和 RB 的最大值。例如,当 VCC = 5V 时,最大值为 RA + RB ≅ 3.4MΩ,当 VCC = 15V 时,最大值为 RA + RB ≅ 10MΩ。