ZHCSWG5I April   1978  – March 2025 NA556 , NE556 , SA556 , SE556

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 开关特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 单稳态工作模式
      2. 6.3.2 非稳态工作模式
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 脉宽调制
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 脉冲位置调制
        1. 7.2.2.1 设计要求
        2. 7.2.2.2 详细设计过程
        3. 7.2.2.3 应用曲线
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

开关特性

在 VCC = 5V 和 15V 且 TA = 25°C 条件下测得(除非另有说明);特性值是通过设计和/或表征指定,并未经过生产测试
参数 测试条件(1) 最小值 典型值 最大值 单位
计时间隔的温度系数 每个计时器,单稳态(2),
TA = 最小值至最大值
NA556、NE556、SA556 50 ppm/°C
SE556 30 100
每个计时器,非稳态(3),TA = 最小值至最大值 NA556、NE556、SA556 150
SE556 90
计时器 1 至计时器 2,TA = 最小值至最大值 ±10
计时间隔的电源电压灵敏度 每个计时器,单稳态(2) NA556、NE556、SA556 0.1 0.5 %/V
SE556 0.05 0.2
每个计时器,非稳态(3) NA556、NE556、SA556 0.3
SE556 0.15
计时器 1 至计时器 2 NA556、NE556、SA556 ±0.2
SE556 ±0.1
tr 输出脉冲上升时间 CL = 15pF,TA = 25°C,20% 至 80% NA556、NE556、SA556 100 300 ns
SE556 100 200
tf 输出脉冲下降时间 CL = 15pF,TA = 25°C,80% 至 20% NA556、NE556、SA556 100 300 ns
SE556 100 200
对于显示为“最小值”或“最大值”的条件,请使用在建议工作条件下指定的相应值。
指定的值适用于类似于 图 6-2 的单稳态电路中的器件,具有以下组件值:RA = 2kΩ 至 100kΩ,CT = 0.1μF。
指定的值适用于类似于 图 6-3 的非稳态电路中的器件,具有以下组件值:RA = 1kΩ 至 100kΩ,CT = 0.1μF。