ZHCSW98E September 2003 – December 2024 SN74LVC86A-Q1
PRODUCTION DATA
当使用多位逻辑器件时,输入不应悬空。
在许多情况下,数字逻辑器件的功能或部分功能未被使用(例如,当仅使用三输入与门的两个输入或仅使用 4 个缓冲门中的 3 个时)。此类输入引脚不应悬空,因为外部连接处的未定义电压会导致未定义的操作状态。节 7.2.2 指定了在所有情况下都必须遵守的规则。数字逻辑器件的所有未使用输入必须连接至一个高或低偏置以防止悬空。应为任何特定未使用输入应用的逻辑电平取决于器件的功能。通常,它们将连接到 GND 或 VCC,具体取决于哪种更合理或更方便。使输出悬空是可以接受的,除非该器件是收发器。