ZHCSW98E September 2003 – December 2024 SN74LVC86A-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 | 运行 | 2 | 3.6 | V |
| 仅数据保留 | 1.5 | ||||
| VIH | 高电平输入电压 | VCC = 2.7V 至 3.6V | 2 | V | |
| VIL | 低电平输入电压 | VCC = 2.7V 至 3.6V | 0.8 | V | |
| VI | 输入电压 | 0 | 5.5 | V | |
| VO | 输出电压 | 0 | VCC | V | |
| IOH | 高电平输出电流 | VCC = 2.7V | -12 | mA | |
| VCC = 3V | -24 | ||||
| IOL | 低电平输出电流 | VCC = 2.7V | 12 | mA | |
| VCC = 3V | 24 | ||||
| Δt/Δv | 输入转换上升或下降速率 | 9 | ns/V | ||
| TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | -40 | 125 | °C | |