ZHCSW79 November 2025 LM68425-Q1
PRODUCTION DATA
LM684x5-Q1 具有两个为 VCC 供电的内部稳压器。主 VCC 稳压器负责为器件的大多数功能(包括栅极驱动器)供电。LM684x5-Q1 具有一个由 VIN 或 BIAS 供电的 VCC 主稳压器双路输入。在 LM684x5-Q1 处于运行状态后,如果 BIAS 低于约 3.1V,则电源来自 VIN。但是,如果 BIAS 大于 3.2VMAX,则电源来自 BIAS。大多数情况下,VCC 通常为 3.3V,但如果 VIN 非常低,则 VCC 可以更低。为了防止不安全运行,VCC 具有 UVLO,可在内部电压过低时防止进行开关操作。请参阅电气特性 中的 VCC-UVLO_R 和 VCC-UVLO_HYST。TI 建议对 VCC 电容器使用额定电压为 10V、采用 X7R 或更佳电介质的 1μF 电容器。如果 EN pn < VEN_TH_F,则主 VCC 稳压器会关闭。
LM684x5-Q1 还具有一个为 VCC 引脚供电的独立常开稳压器,该引脚用于陶瓷外设和安全相关功能。即使 EN 引脚 <VEN_TH_F,常开稳压器也会保持开启状态。