ZHCSW79 November 2025 LM68425-Q1
PRODUCTION DATA
MODE/SYNC/TEMP 引脚是一个多功能引脚,用于配置运行模式,用作外部同步信号的输入,或用作输出,用于将依赖温度的电流输送到外部电阻器以监测器件温度。如果该引脚接地或驱动至逻辑低电平,则转换器在自动模式下运行。如果该引脚连接到 VCC、驱动至逻辑高电平或与外部时钟源同步,则转换器在 FPWM 模式下工作。
如果通过 49.9kΩ 或 149.9kΩ 电阻器拉至 GND,该引脚会提供依赖温度的电流,并分别在 FPWM 或自动模式下运行。在稳压器的初始启动序列期间,会测试该引脚的状态,并锁定模式。启动完成后,除非移除输入电源或重新启动 EN 输入,否则无法更改模式。
| MODE/SYNC/TEMP | 模式 | 动态模式变化 |
|---|---|---|
| GND 短路或驱动为低电平 | 自动 | 启用 |
| 49.9kΩ 至 GND | FPWM | 禁用。提供 ITEMP。 |
| 149.9kΩ 至 GND | 自动 | 禁用。提供 ITEMP。 |
| VCC 短路或驱动为高电平 | FPWM | 启用 |
| 同步信号 | FPWM | 启用 |
如果在启动序列期间未检测到该电阻,则可以在启动后更改运行模式。将器件从自动模式转换为 FPWM 模式需要将引脚从低电平驱动为高电平或发送同步信号。将器件从 FPWM 转换为自动模式需要将引脚从高电平驱动为低电平或停止发送同步信号。请注意,接地短路或上拉至 VCC 需要 < 200Ω 电阻器。